PSE570, Drucksensor für verschiedene Medien (Teilenummern - CAD Download)

PSE570, Drucksensor für verschiedene Medien
Drucksensor
Nenndruckbereich: bis 10 MPa
Genauigkeit: bis 1 % F.S.
Ausgang: NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Schutzart: bis IP65.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSE570-01-28

Technische Daten des Allzweck-Flüssigkeitsdrucksensors der Serie PSE570

Äußeres Erscheinungsbild des universellen Flüssigkeitsdrucksensors der Serie PSE570

Äußeres Erscheinungsbild des universellen Flüssigkeitsdrucksensors der Serie PSE570

Äußeres Erscheinungsbild des Kabels mit M12-Stecker (3 m) gerade

Äußeres Erscheinungsbild des Kabels mit M12-Stecker (3 m) gerade

Äußeres Erscheinungsbild der Zuleitung mit M12-Stecker (3 m) rechtwinklig

Äußeres Erscheinungsbild der Zuleitung mit M12-Stecker (3 m) rechtwinklig

ModellPSE570PSE573PSE574PSE575PSE576PSE577
StrömungsmediumStrömungsmediumGase und Flüssigkeiten, die das Material der benetzten Teile nicht angreifen
Druck-SpezifikationNenndruckbereich0 bis 1 MPa-100 bis +100 kPa0 bis 500 kPa0 bis 2 MPa0 bis 5 MPa0 bis 10 MPa
Druck aushalten3,0 MPa600 kPa1,5 MPa5,0 MPa12,5 MPa30 MPa
Elektrische SpezifikationenVersorgungsspannung12 bis 24 V DC ±10 % und Stromversorgungswelligkeit 10 % oder weniger
Leistungsaufnahme10 mA oder weniger
AbsicherungRückwärtsverbindungsschutz
GenauigkeitGenauigkeit des Analogausgangs (Umgebungstemperatur 25 °C)±1.0% F.S.±2.5% F.S.
Linearität±0.5% F.S.
Reproduzierbarkeit (Umgebungstemperatur 25 °C)±0.2% F.S.±0.5% F.S.
Temperatur (Referenz: 25 °C)±2%F.S. (0 bis 50℃)
±3%F.S. (-10 to +60℃)
±3%F.S. (0 bis 50℃)
±4%F.S. (-10 to +60℃)
±5%F.S. (-10 to +60℃)
UmgebungsbedingungenSchutzartIP65
Prüfspannung500 V AC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse
Durchschlagsfestigkeit100 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse
BetriebstemperaturbereichBei Betrieb: -10 bis +60 °C, bei Lagerung: -20 to +70 ℃ (keine Kondensation oder Gefrieren)
BetriebsfeuchtebereichBetrieb / Lagerung: 35 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
StandardsCE
Material der benetzten TeileRohrleitungsanschluss: C3604 + Vernickelung,
Drucksensor Druckaufnahmeteil: Al2O3 (Tonerde 96 %), O-Ring: FKM + Schmierfett
Rohrleitungsanschluss: C3604 + Vernickelung,
Drucksensor Druckaufnahmeteil: Al2O3 (Tonerde 96 %), Vierkantring: FKM
ModellPSE57□-□PSE57□-□-28
Analoger AusgangAusgangstypSpannungsausgang: 1 bis 5 VStromausgang: 4 bis 20 mA
ImpedanzAusgangsimpedanz: Ca. 1 kΩMaximale Lastimpedanz: 500 Ω oder weniger (24-V-Stromversorgung) 100 Ω oder weniger (12-V-Stromversorgung)

Spezifikationen für das Kabelmaterial

DirigentNennquerschnittsflächeAWG23
Außendurchmesser0.72 mm
IsolatorWerkstoffVernetztes PVC
Außendurchmesser1.14 mm
FarbtonBraun, blau, schwarz, weiß
MantelWerkstoffÖlbeständiges Vinylchlorid
Endbearbeitung Außendurchmesserø4 (Außendurchmesser der Endbearbeitung ist 4 mm)
Länge3 m

Spezifikationen Anschluss

TeilenummerPSE570/573/574-01PSE570/573/574-02PSE575/576/577-02
AnschlussgrößeR1/8
M5 × 0.8
R1/4
M5 × 0.8
R1/4
M5 × 0.8
Material der benetzten TeileRohrleitungsanschluss: C3604 + Vernickelung
Drucksensor Druckaufnahmebereich: Al_2 O_3 (Tonerde 96 %)
O-Ring: FKM + Schmierfett
Rohrleitungsanschluss: C3604 + Vernickelung
Drucksensor Druckaufnahmebereich: Al_2 O_3 (Tonerde 96 %)
Quadratischer Ring: FKM
GewichtAusgenommen Zuleitungsdraht mit M12-Stecker88 g95 g103 g
Inklusive Zuleitung mit M12-Stecker175 g182 g191 g
 
 

Interner Stromkreis und Anschluss

Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von PSE57□-□

Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von PSE57□-□

Spannungsausgangstyp: 1 bis 5 V
Ausgangsimpedanz: Ca. 1 kΩ

* Da die nicht angeschlossenen Klemmen für den Hersteller bestimmt sind, sollte ein Anschluss vermieden werden.

Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von PSE57□-□-28

Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von PSE57□-□-28

Stromausgangstyp: 4 bis 20 mA
Zulässige Lastimpedanz: 500 Ω oder weniger (bei 24 V Spannungsversorgung) / 100 Ω oder weniger (bei 12 V Spannungsversorgung)

Abmessungen

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung des Drucksensors für Allzweckflüssigkeiten Serie PSE570

Maßzeichnung des Drucksensors für Allzweckflüssigkeiten Serie PSE570

TeilenummerABC
PSE570/573/574-018R1/836.5
PSE570/573/574-0212R1/436.5
PSE575/576/577-0212R1/439.7

Zuleitungsdraht mit M12-Stecker

Spezifikationen

  • ZS-37-A: Gerade Ausführung 3 m
  • ZS-37-B: Rechtwinkliges Modell 3 m

Pin Nr.

  • Pin Nummer 1: Farbe des Leitungsdrahtes, braun/DC (+)
  • Pin Nummer 2: Farbe des Zuleitungsdrahtes, weiß/N.C. *
  • Pin Nummer 3: Farbe des Leitungsdrahtes, blau/DC (-)
  • Pin Nummer 4: Farbe des Leitungsdrahtes, schwarz/OUT1

* Da die nicht angeschlossenen Klemmen für den Hersteller bestimmt sind, sollte ein Anschluss vermieden werden.

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung des ZS-37-A

Maßzeichnung des ZS-37-A

Maßzeichnung des ZS-37-B

Maßzeichnung des ZS-37-B

Hinweise

  • * Wenn plötzliche Druckschwankungen wie Wasserschläge und Druckstöße zu erwarten sind, überprüfen Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung in der Bedienungsanleitung.
  • * Weitere als die oben beschriebenen Informationen finden Sie im SMC-Katalog.
Teilenummer
PSE570-01-28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Details Typ Option Kompatibles Innengewinde

140.94 €

1 4 Arbeitstage Drucksensor[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei----1-[DC 4-20mA] 4 bis 20mA-----IP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder (3 m) geradeMit M5 Innengewinde

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für PSE570, Drucksensor für verschiedene Medien, die Teilenummer ist PSE570-01-28.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE570-01-28.

Produktvarianten

Teilenummer
PSE570-01
PSE570-01-28L
PSE570-01-28N
PSE570-01-L
PSE570-01-N
PSE570-02
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Details Typ Option Kompatibles Innengewinde

140.94 €

1 4 Arbeitstage Drucksensor[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei----1[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V------IP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder (3 m) geradeMit M5 Innengewinde

140.94 €

1 26 Arbeitstage Drucksensor[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei3-10~6035~8511-[DC 4-20mA] 4 bis 20mAAluminiumNANANACEIP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Zuleitungskabel mit M12-Stecker (3 m) rechtwinklig-

104.06 €

1 26 Arbeitstage Drucksensor[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei3-10~6035~8511-[DC 4-20mA] 4 bis 20mAAluminiumNANANACEIP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Ohne-

140.94 €

1 26 Arbeitstage Drucksensor[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei3-10~6035~8511[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-AluminiumNANANACEIP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Zuleitungskabel mit M12-Stecker (3 m) rechtwinklig-

104.06 €

1 26 Arbeitstage Drucksensor[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei3-10~6035~8511[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-AluminiumNANANACEIP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Ohne-

140.94 €

1 4 Arbeitstage Drucksensor[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei--35~85-1[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-AluminiumNA---IP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder (3 m) gerade-

Technischer Support