Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IS10E-2003-LR-A
Äußere Abmessungen der Serie IS10
Beispiel für die Verwendung eines Druckschalters
Modell | IS10-01 |
---|---|
Strömungsmedium | Luft und Inertgas |
Prüfdruck | 1,0 MPa |
Maximum Betriebstemperatur | 0,7 MPa |
Ansprechdruck einstellen | 0,1 bis 0,4 MPa Option: 0,1 bis 0,6 MPa |
Umgebungs- und Fluidtemperatur | -5 bis + 60 °C (kein Einfrieren) |
Kontakt | 1a |
Skalenfehler | ±0,05 MPa oder weniger |
Hysterese | Fest 0,08 MPa oder weniger |
Wiederholgenauigkeit | ±0,05 MPa oder weniger |
Spezifikationen für die Verdrahtung | Tüllenart / Leitungslänge 0,5 m Option: 3 m, 5 m |
Schützendes Gehäuse | IP40-Äquivalent |
Verbindungsanschluss, Größe | 1/8 |
Gewicht | 62 g |
Max. Kontaktkapazität | AC2VA, DC2W | ||
---|---|---|---|
Betriebsspannung AC, DC | 24 V oder weniger | 48 V | 48V |
Maximaler Betriebsstrom und Reichweite | 50 mA | 40 mA | 20 mA |
Elektrischer Schaltkreis der IS10-Serie (bis zu 100 V AC/DC)
JIS-Symbol der IS10-Serie
Diagramm des Druckeinstellbereichs der Serie IS10
(Einheit: mm)
IS10 Serie Abmessungen / Konstruktionszeichnung
Nummer | Artikelbezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Korpus | ZDC |
2 | Montage des Schalters | - |
3 | Schirmblech | Stahl |
4 | Abdeckung | Stahl |
5 | Stellschraube | Messing |
6 | Sechskantmutter | Messing |
7 | Bewegliche Schraube | PBT |
8 | Feder | SUS |
9 | Magnet | - |
10 | Kolben | POM |
11 | Kolbenpackung | NBR |
12 | Skalenplatte | PC |
(Einheit: mm)
Äußeres Erscheinungsbild des IS10M (Druckschalter mit Abstandhalter)
Maßzeichnung des IS10M (Druckschalter mit Abstandhalter)
Modell | A | B | C | D | Passende Modelle |
---|---|---|---|---|---|
IS10M-20-A | 11 | 74 | 64 | 28 | AC20□-A |
IS10M-30-A | 13 | 85 | 71 | 30 | AC25□-A, AC30□-A |
IS10M-40-A | 15 | 93 | 75 | 36 | AC40□-A |
IS10M-50-A | 17 | 97 | 77 | 44 | AC40□-06-A |
IS10M-60-A | 22 | 91 | 67 | 53 | AC50□-B, AC55□-B, AC60□-B |
*) Für die modulare Verbindung ist ein separater Abstandshalter erforderlich.
(Einheit: mm)
Äußeres Erscheinungsbild des IS10E (Druckschalter mit Rohrleitungsadapter)
Maßzeichnung des IS10E (Druckschalter mit Rohrleitungsadapter)
Modell *1) | Verbindungsanschluss, Größe | A | B | C | D | E | Passende Modelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS10E-20□01-A | 1/8 | 30 | 66 | 55 | 28 | 16 | AC20□-A |
IS10E-20□02-A | 1/4 | ||||||
IS10E-20□03-A | 3/8 | ||||||
IS10E-30□02-A | 1/4 | 32 | 73 | 59 | 30 | 13 | AC25□-A, AC30□-A |
IS10E-30□03-A | 3/8 | ||||||
IS10E-30□04-A | 1/2 | ||||||
IS10E-40□02-A | 1/4 | 32 | 79 | 61 | 37 | 13 | *2) AC40□-A |
IS10E-40□03-A | 3/8 | ||||||
IS10E-40□04-A | 1/2 | ||||||
IS10E-40□06-A | 3/4 |
*1) □ in der Modellnummer gibt den Typ des Anschlussgewindes an. Es ist notwendig, kein Symbol für Rc, „N“ für NPT oder „F“ für G einzugeben.
*2) Es kann nicht auf AC40□-06-A montiert werden.
* Für die modulare Verbindung ist ein separater Abstandshalter erforderlich.
* Bei der Installation eines Druckschalters auf dem AC40□-06-A ist es möglich, den IS10-01S in den Rohrleitungsadapter E500-□06-A-X501 (mit Rc 1/8-Gewinde auf der Oberseite) einzuschrauben. Bitte wenden Sie sich an das Support-Center des Herstellers für die montierten Produkte.
* Weitere als die oben beschriebenen Informationen finden Sie im SMC-Katalog.
Teilenummer
|
---|
IS10E-2003-LR-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Rohrverbindung, Richtung | Montagebohrungen | Display | Lampe | Anschlusskabel | Hysterese (MPa) | Option | Druckeinstellbereich | Dichtungsmaterial für Flüssigkeitskontaktteile | Skalierungsplatte Druckeinheit | Gehäusegröße | Montageposition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Links |
Loading...
Ausführung | Druckschalter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter, Reedschalterausführung, Serie IS10, die Teilenummer ist IS10E-2003-LR-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IS10E-2003-LR-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohrverbindung, Richtung
Option
Ausführung
Flüssigkeitstyp
Ausgabemethode
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Anschlusskabel
Hysterese(MPa)
Druckeinstellbereich
Dichtungsmaterial für Flüssigkeitskontaktteile
Skalierungsplatte Druckeinheit
Gehäusegröße
Montageposition
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IS10-01-6LP |
IS10-01-6P |
IS10-01-6PZ |
IS10E-201-A |
IS10E-202-6L-A |
IS10E-202-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Rohrverbindung, Richtung | Montagebohrungen | Display | Lampe | Anschlusskabel | Hysterese (MPa) | Option | Druckeinstellbereich | Dichtungsmaterial für Flüssigkeitskontaktteile | Skalierungsplatte Druckeinheit | Gehäusegröße | Montageposition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
76.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
95.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
74.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Rechts | ||
90.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Rechts | ||
70.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Rechts |