Druckschalter, Reedschalterausführung, Serie IS10 (Teilenummern - CAD Download)

Druckschalter, Reedschalterausführung, Serie IS10
Im Rahmen einer umfassenden Überarbeitung unseres elektronischen Druckschalters der Serie IS1000 haben unsere Entwicklungsingenieure das Produkt vollständig neu konzipiert und um zahlreiche Leistungsmerkmale erweitert. Der neue IS10 baut nun um ca. 11% kürzer und 16% leichter als das Vorgängermodell. Die direkte Montagemöglichkeit des Druckschalters an modulare Wartungseinheiten gewährleistet eine verbesserte Handhabung und Montage. Darüber hinaus sorgen eine leichtere Einstellung und eine bessere Ablesbarkeit für eine Steigerung der Betriebsleistung. Unsere neue Serie IS10 ist je nach gewähltem Modell mit Druckbereichen zwischen 0.1 und 0.6 MPa erhältlich und verfügt außerdem über eine Lebensdauer von 5 Mio. Zyklen und ist sowohl RoHS- als auch CE-konform.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IS10E-4002-LR-A

Spezifikationen für Druckschalter / Leitungsschalter der Serie IS10

Äußere Abmessungen der Serie IS10

Äußere Abmessungen der Serie IS10

Beispiel für die Verwendung eines Druckschalters

Beispiel für die Verwendung eines Druckschalters

Spezifikationen

ModellIS10-01
StrömungsmediumLuft und Inertgas
Prüfdruck1,0 MPa
Maximum Betriebstemperatur0,7 MPa
Ansprechdruck einstellen0,1 bis 0,4 MPa
Option: 0,1 bis 0,6 MPa
Umgebungs- und Fluidtemperatur-5 bis + 60 °C (kein Einfrieren)
Kontakt1a
Skalenfehler±0,05 MPa oder weniger
HystereseFest 0,08 MPa oder weniger
Wiederholgenauigkeit±0,05 MPa oder weniger
Spezifikationen für die VerdrahtungTüllenart / Leitungslänge 0,5 m
Option: 3 m, 5 m
Schützendes GehäuseIP40-Äquivalent
Verbindungsanschluss, Größe1/8
Gewicht62 g

Merkmale des Schalters

Max. KontaktkapazitätAC2VA, DC2W
Betriebsspannung AC, DC24 V oder weniger48 V48V
Maximaler Betriebsstrom und Reichweite50 mA40 mA20 mA

Elektrischer Stromkreis

Elektrischer Schaltkreis der IS10-Serie (bis zu 100 V AC/DC)

Elektrischer Schaltkreis der IS10-Serie (bis zu 100 V AC/DC)

JIS- Symbol

JIS-Symbol der IS10-Serie

JIS-Symbol der IS10-Serie

Druckeinstellbereich

Diagramm des Druckeinstellbereichs der Serie IS10

Diagramm des Druckeinstellbereichs der Serie IS10

Abmessungen / Strukturzeichnung

 

(Einheit: mm)

 

IS10 Serie Abmessungen / Konstruktionszeichnung

IS10 Serie Abmessungen / Konstruktionszeichnung

NummerArtikelbezeichnungWerkstoff
1KorpusZDC
2Montage des Schalters-
3SchirmblechStahl
4AbdeckungStahl
5StellschraubeMessing
6SechskantmutterMessing
7Bewegliche SchraubePBT
8FederSUS
9Magnet-
10KolbenPOM
11KolbenpackungNBR
12SkalenplattePC

Druckschalter für modularen F.R.L.-Anschluss

Druckschalter mit Abstandhalter

 

(Einheit: mm)

 

Äußeres Erscheinungsbild des IS10M (Druckschalter mit Abstandhalter)

Äußeres Erscheinungsbild des IS10M (Druckschalter mit Abstandhalter)

Maßzeichnung des IS10M (Druckschalter mit Abstandhalter)

Maßzeichnung des IS10M (Druckschalter mit Abstandhalter)

ModellABCDPassende Modelle
IS10M-20-A11746428AC20□-A
IS10M-30-A13857130AC25□-A, AC30□-A
IS10M-40-A15937536AC40□-A
IS10M-50-A17977744AC40□-06-A
IS10M-60-A22916753AC50□-B, AC55□-B, AC60□-B

*) Für die modulare Verbindung ist ein separater Abstandshalter erforderlich.

Druckschalter mit Rohrleitungsadapter

 

(Einheit: mm)

 

Äußeres Erscheinungsbild des IS10E (Druckschalter mit Rohrleitungsadapter)

Äußeres Erscheinungsbild des IS10E (Druckschalter mit Rohrleitungsadapter)

Maßzeichnung des IS10E (Druckschalter mit Rohrleitungsadapter)

Maßzeichnung des IS10E (Druckschalter mit Rohrleitungsadapter)

Modell *1)Verbindungsanschluss, GrößeABCDEPassende Modelle
IS10E-20□01-A1/83066552816AC20□-A
IS10E-20□02-A1/4
IS10E-20□03-A3/8
IS10E-30□02-A1/43273593013AC25□-A, AC30□-A
IS10E-30□03-A3/8
IS10E-30□04-A1/2
IS10E-40□02-A1/43279613713*2) AC40□-A
IS10E-40□03-A3/8
IS10E-40□04-A1/2
IS10E-40□06-A3/4

*1) □ in der Modellnummer gibt den Typ des Anschlussgewindes an. Es ist notwendig, kein Symbol für Rc, „N“ für NPT oder „F“ für G einzugeben.
*2) Es kann nicht auf AC40□-06-A montiert werden.
* Für die modulare Verbindung ist ein separater Abstandshalter erforderlich.
* Bei der Installation eines Druckschalters auf dem AC40□-06-A ist es möglich, den IS10-01S in den Rohrleitungsadapter E500-□06-A-X501 (mit Rc 1/8-Gewinde auf der Oberseite) einzuschrauben. Bitte wenden Sie sich an das Support-Center des Herstellers für die montierten Produkte.

* Weitere als die oben beschriebenen Informationen finden Sie im SMC-Katalog.

Teilenummer
IS10E-4002-LR-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Rohrverbindung, Richtung Montagebohrungen Display Lampe Anschlusskabel Hysterese
(MPa)
Option Druckeinstellbereich Dichtungsmaterial für Flüssigkeitskontaktteile Skalierungsplatte Druckeinheit Gehäusegröße Montageposition

85.26 €

1 26 Arbeitstage Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorSchalterInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Untätig1-5~6011[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbar3 mFest max. 0,08-0,1 bis 0,4 MPaOhne DichtungsmaterialMPa40Links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter

Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter, Reedschalterausführung, Serie IS10, die Teilenummer ist IS10E-4002-LR-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IS10E-4002-LR-A.

Produktvarianten

Teilenummer
IS10-01-6LP
IS10-01-6P
IS10-01-6PZ
IS10E-4002-R-A
IS10E-4003-6-A
IS10E-4003-6L-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Rohrverbindung, Richtung Montagebohrungen Display Lampe Anschlusskabel Hysterese
(MPa)
Option Druckeinstellbereich Dichtungsmaterial für Flüssigkeitskontaktteile Skalierungsplatte Druckeinheit Gehäusegröße Montageposition

85.03 €

1 26 Arbeitstage Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Untätig1-5~6011[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbar3 mFest max. 0,08-0,1 bis 0,6 MPaOhne DichtungsmaterialSowohl MPa als auch psi--

76.53 €

1 26 Arbeitstage Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Untätig1-5~6011[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbar0,5 mFest max. 0,08-0,1 bis 0,6 MPaOhne DichtungsmaterialSowohl MPa als auch psi--

95.81 €

1 26 Arbeitstage Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Untätig1-5~6011[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbar5 mFest max. 0,08-0,1 bis 0,6 MPaOhne DichtungsmaterialSowohl MPa als auch psi--

75.60 €

1 26 Arbeitstage Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorSchalterInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Untätig1-5~6011[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbar0,5 mFest max. 0,08-0,1 bis 0,4 MPaOhne DichtungsmaterialMPa40Links

83.53 €

1 26 Arbeitstage Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorSchalterInnengewinde[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8Untätig1-5~6011[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbar0,5 mFest max. 0,08-0,1 bis 0,6 MPaOhne DichtungsmaterialMPa40Rechts

95.79 €

1 26 Arbeitstage Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorSchalterInnengewinde[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8Untätig1-5~6011[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbar3 mFest max. 0,08-0,1 bis 0,6 MPaOhne DichtungsmaterialMPa40Rechts

Technischer Support