Druckschalter mit Status-LED

Druckschalter mit Status-LED
Betriebspunkte werden durch die LED angezeigt
[Eigenschaften]
· Für allgemeine Flüssigkeiten
· Äquivalent zu IP44
· Mit Licht

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen für Druckschalter mit Kontrollleuchte

Äußeres Erscheinungsbild des Druckschalters mit Kontrollleuchte

Äußeres Erscheinungsbild des Druckschalters mit Kontrollleuchte

Kontaktanordnung des Druckschalters mit Kontrollleuchte

Kontaktanordnung des Druckschalters mit Kontrollleuchte

  • 1.3: Stromversorgung für die Lampe
  • 4: COMMON
  • 5: NORMALLY CLOSED
  • 6: NORMALLY OPEN
  • Bei erhöhtem Druck, b Kontakt (4.5) AUS
  • Bei erhöhtem Druck wird ein Kontakt (4.6) ON
  • Bei erhöhtem Druck erlischt die Lampe
Druckeinstellbereich0,1 bis 1,0 MPa
Einstellbereich der Hysterese0,03 bis 0,4 MPa
Prüfdruck1,5 MPa
Wiederholgenauigkeit±0,02 MPa
Kontakt1ab (Lampe 1b)
Anschlussgröße3/8
Umgebungs- und Fluidtemperatur-5 to +80 ℃ (kein Einfrieren)
Schützendes GehäuseOffener Modell (entspricht IP40)
Elektrischer EingangDichtscheibe
Gewicht1,3 kg

Strömungsmedium

StrömungsmediumMaterialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
FaltenbälgeTeil der Flüssigkeitsaufnahme
Wasser, Luft, Flüssigkeit, Inertgas ohne KorrosionPhosphorbronzeMessing
Flüssigkeit, die SUS316 nicht angreiftSUS316SUS316

* Die Betriebsflüssigkeit wird durch das Material des benetzten Teils begrenzt. Es sollte ein Modell mit kompatiblem Material gewählt werden.

Elektrische Leistung des Schnappschalters

Nennspannung (V)Nichtinduktive induktive Last (A)induktive Last (A)
LastwiderstandLampe auswechselbarinduktive LastElektromotor
AC110122123
AC220101101.5
AC4406131
DC2432.532.5
DC481.51.21.51.25
DC1100.50.250.50.2
DC2200.250.10.250.1
  • Isolationswiderstand: 100 MΩ oder mehr (500 V DC mit Isolationswiderstandsprüfer)
  • Spannungsfestigkeit: 2.000 V AC für 1 Minute

Abmessungen

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung des Druckschalters mit Betriebskontrollleuchte

Maßzeichnung des Druckschalters mit Betriebskontrollleuchte

TeilenummerABC
IS2761-103 L□1735519
IS2761-1103 L□1786023

Hinweise

  • * Bitte prüfen Sie den Katalog auf Sicherheitsvorkehrungen, Druckschalter / allgemeine Vorkehrungen und individuelle Produktvorkehrungen.
Teilenummer
IS2761-103L2
IS2761-103L9
IS2761-1103L1
IS2761-1103L9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Betriebsanzeige Leuchte Stromversorgung

159.60 €

1 26 Arbeitstage [Kupferlegierung] Messing•FederbronzeAC220V

159.31 €

1 26 Arbeitstage [Kupferlegierung] Messing•Federbronze24 V DC

226.27 €

1 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.AC110V

226.11 €

1 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.24 V DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Flüssigkeitstyp Luft / Wasser / Kühlmittel / Schmiermittel / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Stadtgas / Methangas / Propangas Sensor, Monitorstruktur Integrierte Form
Ausgabemethode Schalter Rohranschluss, Ausführung Außengewinde Leitungsgewinde-Ausführung R
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/8 Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei / Untätig Druckfest(MPa) 1.5
Betriebstemperaturbereich(℃) -5::80 Anzahl der Eingangspunkte 1 Anzahl der Ausgangspunkte 1
Rohrverbindung, Richtung UNTEN Erworbene Standards CE IP IP40
Hysterese(MPa) 0,03 bis 0,4 MPa Skalierungsplatte Druckeinheit MPa

Technischer Support