Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZB0611-K15L-C4BK
Teilenummer
|
---|
ZB0611-K15L-C4BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Funktionen | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Anwendung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Entlüftungsspezifikationen | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Elektrischer Eingang | Spezifikationen Ausgang | Spezifikationen der Einheit | Spezifikationen der Verbindungsleitung | Gehäuse-Ausführung | Optionen | Handbetätigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil | -90 | 18 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | M5 | Einzelteil | 7 | 0,6 mm | Entlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung) | Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossen | L-Steckverbinder mit Verbindungsleitung | Ohne Vakuumdruckschalter | - | - | Einzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD) | Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses) | Nicht verriegelbare Steckausführung |
Loading...
Modell | Einzelteil-Spezifikationen | leistung | Hohe Durchflussrate | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::50 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 24 V DC |
Sie befinden sich auf der Seite für ZB, Kompakter Vakuumerzeuger, die Teilenummer ist ZB0611-K15L-C4BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZB0611-K15L-C4BK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Funktionen
Spezifikationen der Einheit
Spezifikationen der Verbindungsleitung
Ausführung
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form
Anwendung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Entlüftungsspezifikationen
Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil
Elektrischer Eingang
Spezifikationen Ausgang
Gehäuse-Ausführung
Optionen
Handbetätigung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZB0311-Q15L-EBM-C4K |
ZB0321-K15M-C4BK |
ZB0322-K15LO-P1-C4BK |
ZB0611-K15L-EBG-C4BK |
ZB0611-K15L-FBG-C4BK |
ZB0611-K15LOB-P3-C4BK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zusätzliche Funktionen | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Anwendung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Entlüftungsspezifikationen | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Elektrischer Eingang | Spezifikationen Ausgang | Spezifikationen der Einheit | Spezifikationen der Verbindungsleitung | Gehäuse-Ausführung | Optionen | Handbetätigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Schalldämpfer | -86 | 3,5 (NC) / 4 (Verriegelung) | One-Touch-Kupplung | Ø4 | M5 | Einzelteil | 2 | 0,3 mm | Entlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung) | Verriegelung (positiv gemeinsam) / normalerweise geschlossen | L-Steckverbinder mit Verbindungsleitung | PNP 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa) | Feste SI-Einheit | Ohne Verbindungsleitung mit Steckverbinder | Einzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD) | Bedienung des Schraubendrehers (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses) | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
183.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Schalldämpfer | -86 | 3,5 (NC) / 4 (Verriegelung) | One-Touch-Kupplung | Ø4 | M5 | Einzelteil | 2 | 0,3 mm | Entlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung) | Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossen | M- Steckverbinder mit Anschlusskabel | Ohne Vakuumdruckschalter | - | - | Einzelgerät (PV, individuelle PD-Anschlüsse, PV ≠ PD) | Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses) | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
258.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter | -86 | 3,5 (NC) / 4 (Verriegelung) | One-Touch-Kupplung | Ø4 | M5 | Einzelteil | 2 | 0,3 mm | Anschlussauspuff (Einzelauspuff) | Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossen | L-Steckverbinder, ohne Steckverbinder | Ausgang (1) bis 5 V, Genauigkeit ± 2% FS oder weniger (0 bis -101 kPa) | - | Ohne Verbindungsleitung mit Steckverbinder | Einzelgerät (PV, individuelle PD-Anschlüsse, PV ≠ PD) | Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses) | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
304.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Schalldämpfer | -90 | 18 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | M5 | Einzelteil | 7 | 0,6 mm | Entlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung) | Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossen | L-Steckverbinder mit Verbindungsleitung | PNP 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa) | Mit Spezifikation der Einheit | 2 m Kabel mit Steckverbinder und Steckverbinder | Einzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD) | Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses) | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
304.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Schalldämpfer | -90 | 18 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | M5 | Einzelteil | 7 | 0,6 mm | Entlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung) | Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossen | L-Steckverbinder mit Verbindungsleitung | PNP 2 Ausgänge (-100 bis 100 kPa) | Mit Spezifikation der Einheit | 2 m Kabel mit Steckverbinder und Steckverbinder | Einzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD) | Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses) | Nicht verriegelbare Steckausführung | ||
259.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Schalldämpfer | -90 | 18 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | M5 | Einzelteil | 7 | 0,6 mm | Entlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung) | Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossen | L-Steckverbinder, ohne Steckverbinder | Ausgang (1) bis 5 V, Genauigkeit ± 2% FS oder weniger (-100 bis 100 kPa) | - | Ohne Verbindungsleitung mit Steckverbinder | Einzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD) | Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses) | Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich) Semi-Standard |