Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZH13BS-01-02
Modell | Einzelteil-Spezifikationen | Zusätzliche Funktionen | Schalldämpfer | Endvakuum(kPa) | -88 |
---|---|---|---|---|---|
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min) | 78 | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Rc1/4 | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Rc1/8 |
Anwendung | Einzelteil | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0,45::0,6 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5:50 |
Absaugfluss(l/min) | 40 | Düsen-Ø | 1.3 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für ZH, Vakkuum-Erzeuger, Kompaktversion (eingebauter Schalldämpfer) / Inline-Version, die Teilenummer ist ZH13BS-01-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZH13BS-01-02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften