Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HYDQB25H-10FM
Teilenummer
|
---|
HYDQB25H-10FM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Dichtungsmaterialien | Fett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 10 | 0~70 | 0.2~1 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet, mit Signalgeber-Befestigungsschiene) | Ohne | Ohne | Außengewinde | Externes FKM | Lebensmitteltaugliches Fett |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | NA |
Ventile | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für HY (D) Q, Hygienic Design-Zylinder, Grundausführung, die Teilenummer ist HYDQB25H-10FM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HYDQB25H-10FM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Shape
Dichtungsmaterialien
Fett
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HYDQB20H-40 |
HYDQB20H-40M |
HYDQB20H-5-F6B |
HYDQB25H-10M |
HYDQB25H-15 |
HYDQB25H-25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Dichtungsmaterialien | Fett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 40 | 0~70 | 0.2~1 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet, mit Signalgeber-Befestigungsschiene) | Ohne | Ohne | Innengewinde | Externes FKM | Standardfett (für Non-Food) | ||
223.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 40 | 0~70 | 0.2~1 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet, mit Signalgeber-Befestigungsschiene) | Ohne | Ohne | Außengewinde | Externes FKM | Standardfett (für Non-Food) | ||
295.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 5 | 0 bis 60 ~ | 0.2~1 | M-Schraube | F6B | 0.5 | 2 Stk. | Innengewinde | Externes FKM | Standardfett (für Non-Food) | ||
248.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 10 | 0~70 | 0.2~1 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet, mit Signalgeber-Befestigungsschiene) | Ohne | Ohne | Außengewinde | Externes FKM | Standardfett (für Non-Food) | ||
245.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 15 | 0~70 | 0.2~1 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet, mit Signalgeber-Befestigungsschiene) | Ohne | Ohne | Innengewinde | Externes FKM | Standardfett (für Non-Food) | ||
247.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 25 | 0~70 | 0.2~1 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet, mit Signalgeber-Befestigungsschiene) | Ohne | Ohne | Innengewinde | Externes FKM | Standardfett (für Non-Food) |