Hersteller-Teilenummer: SFB300-02
Marke: SMC
Preis: 308.19 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Verbindungsausführung: [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr
Specifications: Einweg-Ausführung (schmale Größe)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SFB300-02
Ausführung | Standard | Qualität der Druckluft | General Dry Air | Filtrationsgrad | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min) | 45 | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/4 | Betriebsumgebung | Clean Room Specifications (Prevent dust) |
Ablasshahn | NA | Behältermaterial | Aluminiumlegierung | Behälterführung | NA |
Betriebsdruckbereich(MPa) | Null::0,99 |
Sie befinden sich auf der Seite für Reingasfilter / Zylinderform / Einsatzeinheit / SFB300, SFB302, SFB305, SFB315, die Teilenummer ist SFB300-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SFB300-02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SFB302-02 |
SFB305-02 |
SFB315-02 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindungsausführung | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
402.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | TSJ | Einweg-Ausführung (schmale Größe) | ||
402.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | URJ | Einweg-Ausführung (schmale Größe) | ||
402.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | URJ | Einweg-Ausführung (lange Größe) |