Reingasfilter: Einwegtyp / Mehrscheibentyp, Serie SFC100

Reingasfilter: Einwegtyp / Mehrscheibentyp, Serie SFC100
Reingasfilter mit hochzuverlässiger PTFE-Membran.
[Eigenschaften]
· Auswechselbare Elemente.
· Präzisionsfiltration von Druckluft und Stickstoff für Halbleiterprozesse.
· Filtration: 0,01 μm (Filtrationseffizienz 99,99 %).
· Einwegtyp / Mehrscheibentyp.
· Anschlussmethode: Rc/TSJ/URJ.
· Rohrleitungs-Nenngewinde: 1/4, 3/8.
· RoHS-konform.

(i)Hinweis

  • Siehe Katalog für Spezifikationsdetails.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFC100-02
SFC100-03
SFC102-02
SFC102-03
SFC105-02
SFC105-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

577.06 €

1 26 Arbeitstage [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/4

575.15 €

1 26 Arbeitstage [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr3/8

647.73 €

1 26 Arbeitstage TSJ1/4

647.73 €

1 26 Arbeitstage TSJ3/8

677.24 €

1 26 Arbeitstage URJ1/4

677.24 €

1 26 Arbeitstage URJ3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Qualität der Druckluft General Dry Air Filtrationsgrad 0.01μm
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min) 240 Betriebsumgebung Clean Room Specifications (Prevent dust) Ablasshahn NA
Behältermaterial Aluminiumlegierung Behälterführung NA Betriebsdruckbereich(MPa) Null::0,99

Technischer Support