Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LLB3-2-P4R1SF
Teilenummer
|
---|
LLB3-2-P4R1SF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Betriebsdruckbereich (MPa) | Anschlussrohr-Ø | Specifications | Digital Flow Switch | Pressure Reducing Valve | ON/OFF Valve | Throttle valve | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,169.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | 0.01μm | 100 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | NA | Null~0,7 | - | Mit Filter | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | Mit Überdruckventil + Anordnung Druckauslassanschluss | Ohne | Ja | - |
Loading...
Qualität der Druckluft | General Dry Air |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für LLB, Reinluftmodul, die Teilenummer ist LLB3-2-P4R1SF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LLB3-2-P4R1SF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Behältermaterial
Anschlussrohr-Ø
Compatible Models
Ausführung
Filtrationsgrad
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behälterführung
Specifications
Digital Flow Switch
Pressure Reducing Valve
ON/OFF Valve
Throttle valve
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LLB3-1-P1RV1F |
LLB3-1-P2SF |
LLB3-1-P3R1VSF |
LLB3-2-P4RVF |
LLB3-2-P6R1V1F |
LLB3-2-R1F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Betriebsdruckbereich (MPa) | Anschlussrohr-Ø | Specifications | Digital Flow Switch | Pressure Reducing Valve | ON/OFF Valve | Throttle valve | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,220.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 0.01μm | 100 | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | NA | Null~0,7 | φ10 | Mit Filter | NPN Open Collector 1 Ausgang + Analog (1 bis 5 V) | Mit Druckminderventil | Mit luftbetriebenem Durchflussrate | Keine | - | ||
840.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 0.01μm | 100 | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | NA | Null~0,7 | φ10 | Mit Filter | PNP Open Collector 1 Ausgang + Analog (1 bis 5 V) | Keine | Ohne | Ja | - | ||
1,310.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 0.01μm | 100 | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (Kniestück) | - | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | NA | Null~0,7 | φ10 | Mit Filter | NPN Open Collector 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Mit Überdruckventil + Anordnung Druckauslassanschluss | Mit Luftbetrieb | Ja | - | ||
1,166.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | 0.01μm | 100 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | NA | Null~0,7 | - | Mit Filter | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | Mit Druckminderventil | Mit Luftbetrieb | Keine | - | ||
1,284.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 0.01μm | 100 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | NA | Null~0,7 | - | Mit Filter | PNP Open Collector 1 Ausgang + Analog (4 bis 20 mA) | Mit Überdruckventil + Anordnung Druckauslassanschluss | Mit luftbetriebenem Durchflussrate | Keine | - | ||
589.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 0.01μm | 100 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | NA | Null~0,7 | - | Mit Filter | Ohne | Mit Überdruckventil + Anordnung Druckauslassanschluss | Ohne | Keine | - |