Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JCDMB20TR-100F-M9BWS
Teilenummer
|
---|
JCDMB20TR-100F-M9BWS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | Eingebauter Magnet | Keine Befestigungsmutter | Rc 1/8 | M9BW | 0.5 | 1 | Basic (weiblich (female) an beiden Abdeckungen) | Innengewinde |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer |
Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 0,7 | Ausführung | Druckluft-Ausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für Luftzylinder, doppeltwirkend, einfachwirkend (Serie JCM / JCDM) , die Teilenummer ist JCDMB20TR-100F-M9BWS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JCDMB20TR-100F-M9BWS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
JCDMB20-15 |
JCDMB20-150 |
JCDMB20-200 |
JCDMB20TR-150 |
JCDMB20TR-160 |
JCDMB20TR-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 15 | Eingebauter Magnet | Keine Befestigungsmutter | M5 | Keine | - | - | Basic (weiblich (female) an beiden Abdeckungen) | Außengewinde | ||
73.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 150 | Eingebauter Magnet | Keine Befestigungsmutter | M5 | Keine | - | - | Basic (weiblich (female) an beiden Abdeckungen) | Außengewinde | ||
79.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 200 | Eingebauter Magnet | Keine Befestigungsmutter | M5 | Keine | - | - | Basic (weiblich (female) an beiden Abdeckungen) | Außengewinde | ||
73.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 150 | Eingebauter Magnet | Keine Befestigungsmutter | Rc 1/8 | Keine | - | - | Basic (weiblich (female) an beiden Abdeckungen) | Außengewinde | ||
79.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 160 | Eingebauter Magnet | Keine Befestigungsmutter | Rc 1/8 | Keine | - | - | Basic (weiblich (female) an beiden Abdeckungen) | Außengewinde | ||
79.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 200 | Eingebauter Magnet | Keine Befestigungsmutter | Rc 1/8 | Keine | - | - | Basic (weiblich (female) an beiden Abdeckungen) | Außengewinde |