CA2W□H Serie Luft-Hydro-Zylinder, doppeltwirkend

CA2W□H Serie Luft-Hydro-Zylinder, doppeltwirkend
Doppelt wirkender, doppelstangenförmiger Luftzylinder mit bis zu 15 % geringerem Gewicht.
[Eigenschaften]
· Hydro-Typ.
· Erhältlich mit (CDA2W) oder ohne (CA2W) Automatikschaltter.
· Anschlussgewinde-Typen: Rc, NPT, G.
· Bohrungsgröße: 40 mm / 50 mm / 63 mm / 80 mm / 100 mm.
· Befestigung: Basis, Axialfuß, stangenseitiger Flansch, Mittenzapfen.
· Stangenschuh-Material (J): Nylon-Plane, maximale Umgebungstemperatur 70 °C.
· Stangenmanschettenmaterial (K): hitzebeständige Plane, maximale Umgebungstemperatur 110 °C*.
*Maximale Umgebungstemperatur für die Stabführungseinheit.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CA2WBH63TF-400

Teilenummer
CA2WBH63TF-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

409.40 €

1 45 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 63 Hub: L(mm) 400 Zusätzliche Funktionen Standard
Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Ohne Operating Pressure(MPa) 0,16 bis 1,0
Specifications Ohne Magnet Port thread type G Type of Mount Support Grundausführung
Bellows Ohne Faltenbalg Tube Material Tube Custom-made Specifications Ohne
Ausführung Luft-Wassermodell

Sie befinden sich auf der Seite für CA2W□H Serie Luft-Hydro-Zylinder, doppeltwirkend, die Teilenummer ist CA2WBH63TF-400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CA2WBH63TF-400.

Technischer Support