Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDBA2B100TF-50-RN
Teilenummer
|
---|
CDBA2B100TF-50-RN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Stange, Betriebsmethode | Grundkörper, Form | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Endarretierung | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock Position | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 100 | 50 | Standard | Standard | [Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite) | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | G | Keine | - | - | Mit Verriegelung am Stabende | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Nicht verriegelbare Ausführung | - |
Loading...
Operating Pressure(MPa) | 0,15 bis 1,0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Endverschlusszylinder der Serie CBA2 (Standard, hitzebeständig) , die Teilenummer ist CDBA2B100TF-50-RN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDBA2B100TF-50-RN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Endarretierung
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Ausführung
Stange, Betriebsmethode
Grundkörper, Form
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lock Position
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Lock actuation system
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CBA2B50-100-RN |
CBA2B50-250-HN |
CBA2B63-1000-HN |
CDBA2B100TF-75-RL |
CDBA2B40-125-HN |
CDBA2B40-125-RN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Stange, Betriebsmethode | Grundkörper, Form | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Endarretierung | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock Position | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 50 | 100 | Standard | Standard | [Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite) | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Mit Verriegelung am Stabende | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Nicht verriegelbare Ausführung | - | ||
332.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 50 | 250 | Standard | Standard | [Mitgeliefert] Verfügbar | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Mit Verriegelung am Kopfende | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Nicht verriegelbare Ausführung | - | ||
595.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 63 | 1,000 | Standard | Standard | [Mitgeliefert] Verfügbar | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Mit Verriegelung am Kopfende | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Nicht verriegelbare Ausführung | - | ||
535.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 100 | 75 | Standard | Standard | [Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite) | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | G | Keine | - | - | Mit Verriegelung am Stabende | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Verriegelung Ausführung | - | ||
232.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 40 | 125 | Standard | Standard | [Mitgeliefert] Verfügbar | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | - | - | Mit Verriegelung am Kopfende | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Nicht verriegelbare Ausführung | - | ||
232.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 40 | 125 | Standard | Standard | [Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite) | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | - | - | Mit Verriegelung am Stabende | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Tube | Ohne | Nicht verriegelbare Ausführung | - |