Endverschlusszylinder der Serie CBA2 (Standard, hitzebeständig) (Teilenummern - CAD Download)

Endverschlusszylinder der Serie CBA2 (Standard, hitzebeständig)
Endverriegelungszylinder, der die ursprüngliche Position des Zylinders beibehält, auch wenn die Luftzufuhr unterbrochen wird.
[Eigenschaften]
· Gleiche Abmessungen wie der Standardzylinder der CA2-Serie.
· Nicht-verriegelnder Typ und verriegelnder Typ sind für die Handauslösung genormt.
· Ohne Automatikschaltter (CBA2) oder mit Automatikschaltter (eingebauter Magnet) (CDBA2).
· Rohrmaterial: Aluminiumrohr, Stahlrohr (*Nicht verfügbar für Produkte mit Automatikschaltter.)
· Bohrungsgröße: 40 mm / 50 mm / 63 mm / 80 mm / 100 mm.
· Anschlussgewinde-Typen: Rc, NPT, G.
· Polsterung: Luftpolster (Nil), kein Polster (N).
· Verriegelungsposition: mit Kopfende-Verriegelung (H), mit Stangenende-Verriegelung (R), mit Doppelende-Verriegelung (W).

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CBA2T100TF-175-RN

Teilenummer
CBA2T100TF-175-RN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Stange, Betriebsmethode Grundkörper, Form Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Umgebung, Anwendungen Endarretierung Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Lock Position Type of Mount Support Bellows Tube Material Custom-made Specifications Lock actuation system Customized specification (port positions)

617.50 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard100175StandardStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)Pneumatische DämpfungOhne MagnetG---Mit Verriegelung am StabendeModell des mittleren ZapfensOhne FaltenbalgTubeOhneNicht verriegelbare Ausführung-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Operating Pressure(MPa) 0,15 bis 1,0

Sie befinden sich auf der Seite für Endverschlusszylinder der Serie CBA2 (Standard, hitzebeständig) , die Teilenummer ist CBA2T100TF-175-RN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CBA2T100TF-175-RN.

Produktvarianten

Teilenummer
CBA2B50-100-RN
CBA2B50-250-HN
CBA2B63-1000-HN
CBA2T40-50-RN
CBA2T40-630-RL
CBA2T50-150-HN
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Stange, Betriebsmethode Grundkörper, Form Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Umgebung, Anwendungen Endarretierung Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Lock Position Type of Mount Support Bellows Tube Material Custom-made Specifications Lock actuation system Customized specification (port positions)

286.97 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50100StandardStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Mit Verriegelung am StabendeGrundausführungOhne FaltenbalgTubeOhneNicht verriegelbare Ausführung-

332.06 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50250StandardStandard[Mitgeliefert] VerfügbarPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Mit Verriegelung am KopfendeGrundausführungOhne FaltenbalgTubeOhneNicht verriegelbare Ausführung-

595.26 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard631,000StandardStandard[Mitgeliefert] VerfügbarPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Mit Verriegelung am KopfendeGrundausführungOhne FaltenbalgTubeOhneNicht verriegelbare Ausführung-

251.39 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard4050StandardStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Mit Verriegelung am StabendeModell des mittleren ZapfensOhne FaltenbalgTubeOhneNicht verriegelbare Ausführung-

363.82 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40630StandardStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Mit Verriegelung am StabendeModell des mittleren ZapfensOhne FaltenbalgTubeOhneVerriegelung Ausführung-

332.02 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50150StandardStandard[Mitgeliefert] VerfügbarPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Mit Verriegelung am KopfendeModell des mittleren ZapfensOhne FaltenbalgTubeOhneNicht verriegelbare Ausführung-

Technischer Support