Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDS1BQ140-300K
Teilenummer
|
---|
CDS1BQ140-300K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Bellows | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 140 | 300 | Ohne Dämpfung | 0,005 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Hitzebeständige Plane |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Geringe Reibung (Innenwiderstand) |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie CS1□Q Schmiermittelfreier, reibungsarmer Luftzylinder, die Teilenummer ist CDS1BQ140-300K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDS1BQ140-300K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDS1BQ125-275 |
CDS1BQ125-300A |
CDS1BQ125-600 |
CDS1BQ140-400 |
CDS1BQ160-100 |
CDS1BQ160-100A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Bellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
726.97 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
885.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
872.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
815.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
815.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - |