Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDJ5D16SR-160-M9PAL
Teilenummer
|
---|
CDJ5D16SR-160-M9PAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 160 | 01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9PA | 3 | 2 | 90° zur Achse | Ausführung mit U-förmiger Gabel | NBR |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer |
Port thread type | M-Schraube |
Sie befinden sich auf der Seite für C(D)J5-S, Zylinder aus rostfreiem Stahl, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, die Teilenummer ist CDJ5D16SR-160-M9PAL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDJ5D16SR-160-M9PAL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Head Cover Port Position
Type of Mount Support
Material of Gasket
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDJ5B10SR-30R-H7BALS |
CDJ5B10SR-45-B |
CDJ5B10SR-60-B |
CDJ5D16SR-200-H7BALS |
CDJ5D16SR-30-H7BAL |
CDJ5D16SR-40-M9PAL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Material of Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 30 | 01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | H7BA | 3 | 1 | Achsrichtung | Grundausführung | NBR | ||
63.69 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 45 | 0,1 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | 90° zur Achse | Grundausführung | NBR | ||
64.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 60 | 0,1 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | 90° zur Achse | Grundausführung | NBR | ||
121.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 200 | 01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | H7BA | 3 | 1 | 90° zur Achse | Ausführung mit U-förmiger Gabel | NBR | ||
156.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 30 | 01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | H7BA | 3 | 2 | 90° zur Achse | Ausführung mit U-förmiger Gabel | NBR | ||
178.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 40 | 01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9PA | 3 | 2 | 90° zur Achse | Ausführung mit U-förmiger Gabel | NBR |