Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CLK2GB63-50Y-F-XC87
Teilenummer
|
---|
CLK2GB63-50Y-F-XC87 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (Ø) | Hub S (mm) | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Klemmkraft (kN) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Port Screw Type | Gabelkopf Breite (mm) | Befestigung der Spitze | Montagesockel für Endschalter | Befestigungselement Metallklemme | Fuß | Sockel | Signalgeber-Montageschiene | Anschlussposition | Lage Bypass-Leitung | Verriegelungsrichtung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Befestigungsformat | Steckverbinder Ausführung | Montagehalterung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | 1 | -10~70 | 1.56 | Ohne Signalgeber / ohne Stab | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | Rc | 19.5 | Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Oberseite | Oberseite | Links | Ausfahrverriegelung | Hochleistungsspezifikation nur to40 bis ⌀63 | Bandmontagestil | Keine | - |
Loading...
Betriebsmethode | Straight Advancing Stroke | Stangenspitze, Form | Gabelform | Halterung | Clevis |
---|---|---|---|---|---|
Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod | Zusätzliche Funktionen | No (Standard) |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie CLK2, CLK2G, CLK2P Klammerzylinder mit Schloss (Standard / mit magnetfeldfestem Automatikschaltter) , die Teilenummer ist CLK2GB63-50Y-F-XC87.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLK2GB63-50Y-F-XC87.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehalterung
Ausführung
Zylinder-Ø(Ø)
Hub S(mm)
Max. Druck(MPa)
Klemmkraft(kN)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Specifications
Port Screw Type
Gabelkopf Breite(mm)
Befestigung der Spitze
Montagesockel für Endschalter
Befestigungselement Metallklemme
Fuß
Sockel
Signalgeber-Montageschiene
Anschlussposition
Lage Bypass-Leitung
Verriegelungsrichtung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Befestigungsformat
Steckverbinder Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CLK2A32-50Y-B |
CLK2A32-75Y-B |
CLK2A32-75Y-F |
CLK2GB63-50Y-F2-XC87 |
CLK2GB63-50Y-F4 |
CLK2GB63-50Y-F4-XC87 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Ø (Ø) | Hub S (mm) | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Klemmkraft (kN) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Port Screw Type | Gabelkopf Breite (mm) | Befestigung der Spitze | Montagesockel für Endschalter | Befestigungselement Metallklemme | Fuß | Sockel | Signalgeber-Montageschiene | Anschlussposition | Lage Bypass-Leitung | Verriegelungsrichtung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Befestigungsformat | Steckverbinder Ausführung | Montagehalterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | 1 | -10~70 | 0.402 | Ohne Signalgeber / ohne Stab | Keine | Keine | Ohne Magnet | Rc | 12 | Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Oberseite | Oberseite | Links | Einfahrverriegelung | Ohne | Bandmontagestil | Keine | - | ||
364.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | 1 | -10~70 | 0.402 | Ohne Signalgeber / ohne Stab | Keine | Keine | Ohne Magnet | Rc | 12 | Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Oberseite | Oberseite | Links | Einfahrverriegelung | Ohne | Bandmontagestil | Keine | - | ||
376.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | 1 | -10~70 | 0.402 | Ohne Signalgeber / ohne Stab | Keine | Keine | Ohne Magnet | Rc | 12 | Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Oberseite | Oberseite | Links | Ausfahrverriegelung | Ohne | Bandmontagestil | Keine | - | ||
575.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | 1 | -10~70 | 1.56 | Ohne Signalgeber / ohne Stab | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | Rc | 19.5 | Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Oberseite | Links | Rechts | Ausfahrverriegelung | Hochleistungsspezifikation nur to40 bis ⌀63 | Bandmontagestil | Keine | - | ||
547.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | 1 | -10~70 | 1.56 | Ohne Signalgeber / ohne Stab | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | Rc | 19.5 | Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Oberseite | Oberseite | Rechts | Ausfahrverriegelung | Ohne | Bandmontagestil | Keine | - | ||
575.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | 1 | -10~70 | 1.56 | Ohne Signalgeber / ohne Stab | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | Rc | 19.5 | Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Oberseite | Oberseite | Rechts | Ausfahrverriegelung | Hochleistungsspezifikation nur to40 bis ⌀63 | Bandmontagestil | Keine | - |