Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CLKQGDA50TF-157RALSZ
Teilenummer
|
---|
CLKQGDA50TF-157RALSZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (Ø) | Max. Druck (MPa) | Klemmkraft (kN) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Port Screw Type | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Shim | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,031.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 | 0.577 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | Mit Sperre | 90° vom Hafen, 270° vom Hafen | G | ø15.7 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | NIEDRIGER Modell (60 mm) | Mit 3-mm-Unterlegscheiben | - |
Loading...
Hub S(mm) | 10 | Betriebsmethode | Straight Advancing Stroke | Stangenspitze, Form | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Halterung | Tap | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod | Zusätzliche Funktionen | No (Standard) |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftklemmzylinder der Serien CKQGD / CKQPD / CLKQGD / CLKQPD, die Teilenummer ist CLKQGDA50TF-157RALSZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLKQGDA50TF-157RALSZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder Ausführung
Ausführung
Zylinder-Ø(Ø)
Max. Druck(MPa)
Klemmkraft(kN)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Specifications
Clamp Side Lock
Mounting surface position
Port Screw Type
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Shim
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CKQGDA50-158RALSZ |
CKQGDA50-158RALZ |
CKQGDA50-158RALZ-P3DWASE |
CLKQGDA50TF-158RAHZ |
CLKQGDA50TF-160RALSZ |
CLKQGDA50TF-248RAHZ-P4DWSE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Ø (Ø) | Max. Druck (MPa) | Klemmkraft (kN) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Port Screw Type | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Shim | Steckverbinder Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 | 0.66 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | Ohne Verriegelung | 90° vom Hafen, 270° vom Hafen | Rc | ø15.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | NIEDRIGER Modell (60 mm) | Mit 3-mm-Unterlegscheiben | - | ||
707.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 | 0.66 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | Ohne Verriegelung | 90° vom Hafen, 270° vom Hafen | Rc | ø15.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | NIEDRIGER Modell (60 mm) | Ohne Unterlegscheiben | - | ||
851.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 | 0.66 | P3DWASE | 0.3 | 2 Stk. | Eingebaute Magnet | Ohne Verriegelung | 90° vom Hafen, 270° vom Hafen | Rc | ø15.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | NIEDRIGER Modell (60 mm) | Ohne Unterlegscheiben | - | ||
1,091.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 | 0.577 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | Mit Sperre | 90° vom Hafen, 270° vom Hafen | G | ø15.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | HOHER Modell (90 mm) | Ohne Unterlegscheiben | - | ||
1,031.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 | 0.577 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | Mit Sperre | 90° vom Hafen, 270° vom Hafen | G | ø16 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | NIEDRIGER Modell (60 mm) | Mit 3-mm-Unterlegscheiben | - | ||
1,269.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 | 0.577 | P4DWSE | 0.3 | 2 Stk. | Eingebaute Magnet | Mit Sperre | 90° vom Hafen, 270° vom Hafen | G | ø24.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | HOHER Modell (90 mm) | Ohne Unterlegscheiben | - |