Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKQGC32-115RDL-X2081
Teilenummer
|
---|
CKQGC32-115RDL-X2081 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Druck (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0.7 | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | Links | ø11.5 | Runde Ausführung | 270° vom Hafen entfernt | NIEDRIGER Modell | - |
Loading...
Zylinder-Ø(Ø) | 32 | Hub S(mm) | 10 | Betriebsmethode | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Stangenspitze, Form | Sonstige | Halterung | Tap | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
Zusätzliche Funktionen | No (Standard) | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 | Klemmkraft(kN) | 0.302 |
Anschluss, Ausführung | Rc |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftklemmzylinder Serie C (L) KQG32 (Diamant-Typ, Rund-Typ) , die Teilenummer ist CKQGC32-115RDL-X2081.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKQGC32-115RDL-X2081.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder Ausführung
Ausführung
Max. Druck(MPa)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Clamp Side Lock
Mounting surface position
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CKQGA32-080RAH-X2082 |
CKQGA32-080RAL-X2081 |
CKQGA32-095RAH-X2082 |
CKQGC32-118RAL-X2081 |
CKQGC32-119RCH-X2082 |
CKQGC32-120RAH-X2082 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. Druck (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Steckverbinder Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
714.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0.7 | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | Rechts | ø8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | ||
653.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0.7 | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | Rechts | ø8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | ||
714.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0.7 | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | Rechts | ø9.5 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | ||
653.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0.7 | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | Links | ø11.8 | Runde Ausführung | - | NIEDRIGER Modell | - | ||
714.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0.7 | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | Links | ø11.9 | Runde Ausführung | 180° vom Hafen entfernt | HIGH-Typ | - | ||
714.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0.7 | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | Links | ø12 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - |