Stiftklemmzylinder Serie C (L) KQG32 (Diamant-Typ, Rund-Typ) (Teilenummern - CAD Download)

Stiftklemmzylinder Serie C (L) KQG32 (Diamant-Typ, Rund-Typ)
Magnetfeldbeständiger, kompakter Automatikschaltter-Befestigungszylinder in Stiftklemmausführung.
[Eigenschaften]
· Kompakter Zylindertyp.
· Unterlegscheiben ermöglichen die Feineinstellung der Höhe der Spannposition.
· Magnetfeldfeste, kompakte Automatikschaltter-Montageart.
· ø32 (Durchmesser 32 mm) Stiftklemmzylinder verfügbar.
· Durch die kompakte Bauweise ist er für ein breites Spektrum an Werkstücken einsetzbar. Trägt zu einem leichteren Vorrichtungsbau bei.
· Verriegelungsmechanismus hält das Werkstück bei Notstopps.
· Erhältlich mit und ohne Schloss.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Spezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CKQGB32-095RDL-X2081

Teilenummer
CKQGB32-095RDL-X2081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Druck
(MPa)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Clamp Side Lock Mounting surface position Guide Pin Diameter Guide Pin Shape Clamp Arm Position Clamp Position Height Steckverbinder Ausführung

653.06 €

1 26 Arbeitstage 0.7Ohne SignalgeberKeineKeineOhne VerriegelungUnterseiteø9.5Runde Ausführung270° vom Hafen entferntSpannhöhe NIEDRIG-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder-Ø(Ø) 32 Hub S(mm) 10 Betriebsmethode Straight Advancing Stroke
Stangenspitze, Form Sonstige Halterung Tap Stangenbewegung Double Acting Piece Rod
Zusätzliche Funktionen No (Standard) Betriebstemperaturbereich(℃) -10::60 Klemmkraft(kN) 0.302
Anschluss, Ausführung Rc

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftklemmzylinder Serie C (L) KQG32 (Diamant-Typ, Rund-Typ) , die Teilenummer ist CKQGB32-095RDL-X2081.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKQGB32-095RDL-X2081.

Produktvarianten

Teilenummer
CKQGA32-080RAH-X2082
CKQGA32-080RAL-X2081
CKQGA32-095RAH-X2082
CKQGB32-096RAH-X2082
CKQGB32-098RAL-X2081
CKQGB32-098RBL-X2081
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Max. Druck
(MPa)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Clamp Side Lock Mounting surface position Guide Pin Diameter Guide Pin Shape Clamp Arm Position Clamp Position Height Steckverbinder Ausführung

714.69 €

1 26 Arbeitstage 0.7Ohne SignalgeberKeineKeineOhne VerriegelungRechtsø8Runde AusführungGleiche Richtung wie HafenSpannhöhe HOCH-

653.06 €

1 26 Arbeitstage 0.7Ohne SignalgeberKeineKeineOhne VerriegelungRechtsø8Runde AusführungGleiche Richtung wie HafenSpannhöhe NIEDRIG-

714.69 €

1 26 Arbeitstage 0.7Ohne SignalgeberKeineKeineOhne VerriegelungRechtsø9.5Runde AusführungGleiche Richtung wie HafenSpannhöhe HOCH-

714.69 €

1 26 Arbeitstage 0.7Ohne SignalgeberKeineKeineOhne VerriegelungUnterseiteø9.6Runde AusführungGleiche Richtung wie HafenSpannhöhe HOCH-

653.06 €

1 26 Arbeitstage 0.7Ohne SignalgeberKeineKeineOhne VerriegelungUnterseiteø9.8Runde AusführungGleiche Richtung wie HafenSpannhöhe NIEDRIG-

653.06 €

1 26 Arbeitstage 0.7Ohne SignalgeberKeineKeineOhne VerriegelungUnterseiteø9.8Runde Ausführung90° vom Hafen entferntSpannhöhe NIEDRIG-

Technischer Support