Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKQGC32-140DBH-X2082
Teilenummer
|
---|
CKQGC32-140DBH-X2082 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Druck (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | Links | ø14 | Diamant | 90° vom Hafen entfernt | Spannhöhe HOCH | - |
Loading...
Zylinder-Ø(Ø) | 32 | Hub S(mm) | 10 | Betriebsmethode | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Stangenspitze, Form | Sonstige | Halterung | Tap | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
Zusätzliche Funktionen | No (Standard) | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 | Klemmkraft(kN) | 0.302 |
Anschluss, Ausführung | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder Ausführung
Ausführung
Max. Druck(MPa)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Clamp Side Lock
Mounting surface position
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften