Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKU32-128RAH-X2322
Teilenummer
|
---|
CKU32-128RAH-X2322 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Clamp Side Lock | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Steckverbinder Ausführung | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø12.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - |
Loading...
Zylinder-Ø(Ø) | 32 | Hub S(mm) | 10 | Betriebsmethode | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Stangenspitze, Form | Sonstige | Halterung | Tap | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
Zusätzliche Funktionen | No (Standard) | Max. Druck(MPa) | 0.7 | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 |
Klemmkraft(kN) | 0.325 | Anschluss, Ausführung | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder Ausführung
Typ
Ausführung
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Clamp Side Lock
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften