Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKU32-148RAH-P3DWASC-X2322
Teilenummer
|
---|
CKU32-148RAH-P3DWASC-X2322 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Clamp Side Lock | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Steckverbinder Ausführung | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
928.97 € | 1 | 36 Arbeitstage | P3DWASC | 0.3 | 2 Stk. | Ohne Verriegelung | ø14.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - |
Loading...
Zylinder-Ø(Ø) | 32 | Hub S(mm) | 10 | Betriebsmethode | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Stangenspitze, Form | Sonstige | Halterung | Tap | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
Zusätzliche Funktionen | No (Standard) | Max. Druck(MPa) | 0.7 | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 |
Klemmkraft(kN) | 0.325 | Anschluss, Ausführung | Rc |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftklemmzylinder Serie C (L) KU32, die Teilenummer ist CKU32-148RAH-P3DWASC-X2322.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKU32-148RAH-P3DWASC-X2322.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder Ausführung
Typ
Ausführung
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Clamp Side Lock
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CKU32-080RBL-X2321 |
CKU32-085RAL-X2321 |
CKU32-098RAL-X2321 |
CKU32-148RAL-X2321 |
CKU32-155RAH-X2322 |
CKU32-157RAH-X2322 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Clamp Side Lock | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Steckverbinder Ausführung | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710.03 € | 1 | auf Anfrage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø8 | Runde Ausführung | Richtung des Hafens | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
708.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø8.5 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
710.03 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø9.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
721.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø14.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
766.76 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø15.5 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
766.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø15.7 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - |