Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHZL2-10C3K
Teilenummer
|
---|
MHZL2-10C3K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Informationen zum Greifen | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Gehäuseoptionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, mit Spannfutter | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 1.4 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - |
Loading...
Ausführung | Korpus | Anzahl der Finger | 2 Stk. | Grundkörper, Form | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Zusätzliche Funktionen | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit | Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Sie befinden sich auf der Seite für MHZL2, Pneumatischer Parallelgreifer, Langhub, die Teilenummer ist MHZL2-10C3K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHZL2-10C3K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Materialien Staubschutz-Abdeckhaube
Ausführung
Informationen zum Greifen
Betriebsmethode
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Fingerposition/Optionen
Gehäuseoptionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHZL2-10C1K |
MHZL2-10C1M |
MHZL2-10C2 |
MHZL2-10C3M |
MHZL2-10CE |
MHZL2-10CK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Informationen zum Greifen | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Gehäuseoptionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, mit Spannfutter | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 1.4 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Grundausführung | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Grundausführung | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - |