MHZL2, Pneumatischer Parallelgreifer, Langhub (Teilenummern - CAD Download)

MHZL2, Pneumatischer Parallelgreifer, Langhub
Linearführung für hohe Präzision, reibungslosen Betrieb und Greifkräfte bis 318 N

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHZL2-10D2-M9PV

Teilenummer
MHZL2-10D2-M9PV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Informationen zum Greifen Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Fingerposition/Optionen Gehäuseoptionen Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Materialien Staubschutz-Abdeckhaube

434.55 €

1 26 Arbeitstage Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele AusführungDoppeltwirkend19,211.217110.2~0.710Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/SchließrichtungGrundausführungM9PV2 Stk.0.5 mOhneOhne-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Anzahl der Finger 2 Stk. Grundkörper, Form Quadratisch
Umgebung, Anwendungen Standard Zusätzliche Funktionen Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit Hubregulierung Nicht im Lieferumfang

Sie befinden sich auf der Seite für MHZL2, Pneumatischer Parallelgreifer, Langhub, die Teilenummer ist MHZL2-10D2-M9PV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHZL2-10D2-M9PV.

Produktvarianten

Teilenummer
MHZL2-10C1K
MHZL2-10C1M
MHZL2-10C2
MHZL2-10D2E
MHZL2-10D2W
MHZL2-10D3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Informationen zum Greifen Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Fingerposition/Optionen Gehäuseoptionen Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Materialien Staubschutz-Abdeckhaube

363.21 €

1 26 Arbeitstage Offen, parallele AusführungEinfachwirkende Ausführung (Öffner)19,211.213-0.35~0.710Montage über beidseitige GewindebohrungAxialanschluss mit A-4-One-Touch-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhne-

363.21 €

1 26 Arbeitstage Offen, parallele AusführungEinfachwirkende Ausführung (Öffner)19,211.213-0.35~0.710Montage über beidseitige GewindebohrungEndzapfen Ausführung axialer M5-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhne-

363.21 €

1 26 Arbeitstage Offen, parallele AusführungEinfachwirkende Ausführung (Öffner)19,211.213-0.35~0.710Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/SchließrichtungGrundausführungOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhne-

363.21 €

1 26 Arbeitstage Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele AusführungDoppeltwirkend19,211.217110.2~0.710Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/SchließrichtungEndboss Modell portiertOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhne-

363.21 €

1 26 Arbeitstage Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele AusführungDoppeltwirkend19,211.217110.2~0.710Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/SchließrichtungAxialanschluss vom Endnabenmodell mit One-Touch-Anschluss ⌀4 für KoaxialschläucheOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhne-

363.21 €

1 26 Arbeitstage Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit SpannfutterDoppeltwirkend19,21.417110.2~0.710Finger FlachausführungGrundausführungOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhne-

Technischer Support