Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHZL2-16D-M9PZ
Teilenummer
|
---|
MHZL2-16D-M9PZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Informationen zum Greifen | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Gehäuseoptionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 26,9 | 14.9 | 45 | 34 | 0.1~0.7 | 16 | Grundausführung | Grundausführung | M9P | 2 Stk. | 5 m | Ohne | Ohne | - |
Loading...
Ausführung | Korpus | Anzahl der Finger | 2 Stk. | Grundkörper, Form | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Zusätzliche Funktionen | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit | Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Informationen zum Greifen
Materialien Staubschutz-Abdeckhaube
Ausführung
Betriebsmethode
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Fingerposition/Optionen
Gehäuseoptionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften