• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MHZJ2, Pneumatischer Parallelgreifer, mit Staubschutz (Teilenummern - CAD Download)

MHZJ2, Pneumatischer Parallelgreifer, mit Staubschutz
[Features]
· Prevents the ingress of cutting chips, dust, water, etc.
· Prevents dispersion of grease, and external leakage of dust.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHZJ2-6D-M9NS

Teilenummer
MHZJ2-6D-M9NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Gehäuseoptionen Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Materialien Staubschutz-Abdeckhaube

411.42 €

1 26 Arbeitstage Doppeltwirkend1286,13,30.15~0.76GrundausführungM9N1 Stk.0.5 mOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Quadratisch Umgebung, Anwendungen Standard / Staubgeschützt / Tropfgeschützt Zusätzliche Funktionen Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit
Hubregulierung Nicht im Lieferumfang

Sie befinden sich auf der Seite für MHZJ2, Pneumatischer Parallelgreifer, mit Staubschutz, die Teilenummer ist MHZJ2-6D-M9NS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHZJ2-6D-M9NS.

Produktvarianten

Teilenummer
MHZJ2-10CK
MHZJ2-10CKF
MHZJ2-10CKS
MHZJ2-6DF
MHZJ2-6DS
MHZJ2-6DS-F8PL
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Gehäuseoptionen Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Materialien Staubschutz-Abdeckhaube

420.18 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Öffner)15.211.212-0.35~0.710Axialanschluss mit A-4-One-Touch-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)

427.00 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Öffner)15.211.212-0.35~0.710Axialanschluss mit A-4-One-Touch-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneFluorkautschuk (FKM)

421.60 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Öffner)15.211.212-0.35~0.710Axialanschluss mit A-4-One-Touch-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneSilikonkautschuk (Si)

383.65 €

1 26 Arbeitstage Doppeltwirkend1286,13,30.15~0.76GrundausführungOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneFluorkautschuk (FKM)

380.85 €

1 4 Arbeitstage Doppeltwirkend1286,13,30,15~0,76GrundausführungOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneSilikonkautschuk (Si)

483.50 €

1 26 Arbeitstage Doppeltwirkend1286,13,30.15~0.76GrundausführungF8P2 Stk.3 mOhneOhneSilikonkautschuk (Si)

Technischer Support