MHZJ2, Pneumatischer Parallelgreifer, mit Staubschutz (Teilenummern - CAD Download)

MHZJ2, Pneumatischer Parallelgreifer, mit Staubschutz
Linearführung für hohe Präzision, reibungslosen Betrieb und Greifkräfte bis 318 N

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHZJ2-20D-M9BL

Teilenummer
MHZJ2-20D-M9BL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Gehäuseoptionen Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Materialien Staubschutz-Abdeckhaube
-

538.32 €

1 26 Arbeitstage Doppeltwirkend26.316.366420.1~0.720GrundausführungM9B2 Stk.3 mOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Quadratisch Umgebung, Anwendungen Standard / Staubgeschützt / Tropfgeschützt Zusätzliche Funktionen Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit
Hubregulierung Nicht im Lieferumfang

Sie befinden sich auf der Seite für MHZJ2, Pneumatischer Parallelgreifer, mit Staubschutz, die Teilenummer ist MHZJ2-20D-M9BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHZJ2-20D-M9BL.

Produktvarianten

Teilenummer
MHZJ2-10CK
MHZJ2-10CKF
MHZJ2-10CKS
MHZJ2-20D-M9BWL
MHZJ2-20D-M9NV
MHZJ2-20D-M9PSAPC
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Gehäuseoptionen Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Materialien Staubschutz-Abdeckhaube
-

420.18 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Öffner)15.211.212-0.35~0.710Axialanschluss mit A-4-One-Touch-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)

427.00 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Öffner)15.211.212-0.35~0.710Axialanschluss mit A-4-One-Touch-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneFluorkautschuk (FKM)
-

421.60 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Öffner)15.211.212-0.35~0.710Axialanschluss mit A-4-One-Touch-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneSilikonkautschuk (Si)
-

544.03 €

1 26 Arbeitstage Doppeltwirkend26.316.366420.1~0.720GrundausführungM9BW2 Stk.3 mOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)
-

540.23 €

1 26 Arbeitstage Doppeltwirkend26.316.366420.1~0.720GrundausführungM9NV2 Stk.0.5 mOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)
-

549.21 €

1 26 Arbeitstage Doppeltwirkend26.316.366420.1~0.720GrundausführungM9P2 Stk.0.5 mOhneM8 3-poligChloropren-Kautschuk (CR)

Technischer Support