Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHZJ2-16D-M9BAVL
Teilenummer
|
---|
MHZJ2-16D-M9BAVL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Gehäuseoptionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20.9 | 14.9 | 40 | 30 | 0.1~0.7 | 16 | Grundausführung | M9BAV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Quadratisch | Umgebung, Anwendungen | Standard / Staubgeschützt / Tropfgeschützt | Zusätzliche Funktionen | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit |
Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Sie befinden sich auf der Seite für MHZJ2, Pneumatischer Parallelgreifer, mit Staubschutz, die Teilenummer ist MHZJ2-16D-M9BAVL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHZJ2-16D-M9BAVL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Betriebsmethode
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Gehäuseoptionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Materialien Staubschutz-Abdeckhaube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHZJ2-10CK |
MHZJ2-10CKF |
MHZJ2-10CKS |
MHZJ2-16D-M9BVL |
MHZJ2-16D-M9BWL |
MHZJ2-16D-M9BWVL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Gehäuseoptionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 12 | - | 0.35~0.7 | 10 | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
427.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 12 | - | 0.35~0.7 | 10 | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
421.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 12 | - | 0.35~0.7 | 10 | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
507.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20.9 | 14.9 | 40 | 30 | 0.1~0.7 | 16 | Grundausführung | M9BV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
492.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20.9 | 14.9 | 40 | 30 | 0.1~0.7 | 16 | Grundausführung | M9BW | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
492.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20.9 | 14.9 | 40 | 30 | 0.1~0.7 | 16 | Grundausführung | M9BWV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) |