MHK, Pneumatischer Greifer, Prismen-Gleitführung (Teilenummern - CAD Download)

MHK, Pneumatischer Greifer, Prismen-Gleitführung
The wedge cam structure enables high-precision and high-rigidity.
Features a dust cover for improved load resistance and resistance to adverse environments.
[Features]
· Can be equipped with an auto switch.
· Includes a pinhole on the top surface for positioning.
· Features a built-in adjustment needle for adjusting the finger speed.
· High repeatability: ±0.01 mm.
· 2 types of finger material are available for use in different applications.
· 3 types of dust cover are available for use in different applications.
· Long stroke type now as standard.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHK2-16D-M9B

Teilenummer
MHK2-16D-M9B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Informationen zum Greifen Anzahl der Finger Grundkörper, Form Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Umgebung, Anwendungen Zusätzliche Funktionen Hubregulierung Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Materialien Staubschutz-Abdeckhaube Spezifikationen Finger Materialien

479.47 €

1 26 Arbeitstage [Korpus] KorpusKlemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung2 Stk.QuadratischDoppeltwirkend20,614,63631Staubgeschützt / TropfgeschütztHohe GenauigkeitNicht im Lieferumfang16M9B2 Stk.0.5 mOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)StandardausführungKarbonstahl

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für MHK, Pneumatischer Greifer, Prismen-Gleitführung, die Teilenummer ist MHK2-16D-M9B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHK2-16D-M9B.

Produktvarianten

Teilenummer
MHK2-12CF
MHK2-12CS
MHK2-12D
MHK2-16D-M9BL
MHK2-16D-M9NV
MHK2-16D-M9P
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Informationen zum Greifen Anzahl der Finger Grundkörper, Form Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Umgebung, Anwendungen Zusätzliche Funktionen Hubregulierung Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Materialien Staubschutz-Abdeckhaube Spezifikationen Finger Materialien

421.47 €

1 26 Arbeitstage [Korpus] KorpusOffen, parallele Ausführung2 Stk.QuadratischEinfachwirkende Ausführung (Öffner)13912-Staubgeschützt / TropfgeschütztHohe GenauigkeitNicht im Lieferumfang12Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhneFluorkautschuk (FKM)StandardausführungKarbonstahl

417.45 €

1 26 Arbeitstage [Korpus] KorpusOffen, parallele Ausführung2 Stk.QuadratischEinfachwirkende Ausführung (Öffner)13912-Staubgeschützt / TropfgeschütztHohe GenauigkeitNicht im Lieferumfang12Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhneSilikonkautschuk (Si)StandardausführungKarbonstahl

411.97 €

1 4 Arbeitstage [Korpus] KorpusOffen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung2 Stk.QuadratischDoppeltwirkend1391615Staubgeschützt / TropfgeschütztHohe GenauigkeitNicht im Lieferumfang12Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)StandardausführungKarbonstahl

486.89 €

1 26 Arbeitstage [Korpus] KorpusOffen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung2 Stk.QuadratischDoppeltwirkend20,614,63631Staubgeschützt / TropfgeschütztHohe GenauigkeitNicht im Lieferumfang16M9B2 Stk.3 mOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)StandardausführungKarbonstahl

488.77 €

1 26 Arbeitstage [Korpus] KorpusOffen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung2 Stk.QuadratischDoppeltwirkend20,614,63631Staubgeschützt / TropfgeschütztHohe GenauigkeitNicht im Lieferumfang16M9NV2 Stk.0.5 mOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)StandardausführungKarbonstahl

481.24 €

1 26 Arbeitstage [Korpus] KorpusOffen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung2 Stk.QuadratischDoppeltwirkend20,614,63631Staubgeschützt / TropfgeschütztHohe GenauigkeitNicht im Lieferumfang16M9P2 Stk.0.5 mOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)StandardausführungKarbonstahl

Technischer Support