Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHS2-40D-M9BZ
Teilenummer
|
---|
MHS2-40D-M9BZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Hub (mm) | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 35 | 31 | 195 | 177 | 0.1~0.6 | 40 | M9B | 2 Stk. | 5 m | 8 | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Zylindrische Form | Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Zusätzliche Funktionen | Hohe Genauigkeit | Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Sie befinden sich auf der Seite für MHS2, Pneumatischer 2-Finger-Parallelgreifer, die Teilenummer ist MHS2-40D-M9BZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHS2-40D-M9BZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Hub(mm)
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHS2-16D-M9BVL |
MHS2-16D-M9BZ |
MHS2-16D-M9N |
MHS2-40D-M9NV |
MHS2-40D-M9P |
MHS2-40D-M9PV |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Hub (mm) | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 17 | 15 | 23 | 21 | 0.2~0.6 | 16 | M9BV | 2 Stk. | 3 m | 4 | Ohne | Ohne | ||
414.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 34 | 30 | 23 | 21 | 0.2~0.6 | 16 | M9B | 2 Stk. | 5 m | 4 | Ohne | Ohne | ||
401.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 17 | 15 | 23 | 21 | 0.2~0.6 | 16 | M9N | 2 Stk. | 0.5 m | 4 | Ohne | Ohne | ||
526.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 35 | 31 | 195 | 177 | 0.1~0.6 | 40 | M9NV | 2 Stk. | 0.5 m | 8 | Ohne | Ohne | ||
518.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 70 | 62 | 195 | 177 | 0.1~0.6 | 40 | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | 8 | Ohne | Ohne | ||
526.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 35 | 31 | 195 | 177 | 0.1~0.6 | 40 | M9PV | 2 Stk. | 0.5 m | 8 | Ohne | Ohne |