Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHS3-25D-M9BW
Teilenummer
|
---|
MHS3-25D-M9BW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Informationen zum Greifen | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Hubregulierung | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Anschlussgewinde Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | Doppeltwirkend | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9BW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Korpus | Anzahl der Finger | 3 Stück | Grundkörper, Form | Zylindrische Form |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Zusätzliche Funktionen | Nicht im Lieferumfang |
Sie befinden sich auf der Seite für MHS3, Pneumatischer 3-Finger-Parallelgreifer, die Teilenummer ist MHS3-25D-M9BW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHS3-25D-M9BW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Informationen zum Greifen
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Hubregulierung
Ausführung
Betriebsmethode
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Anschlussgewinde Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHS3-125D |
MHS3-125D-M9BAL |
MHS3-125D-M9BV |
MHS3-25D-M9BWV |
MHS3-25D-M9BZ |
MHS3-25D-M9N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Informationen zum Greifen | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Hubregulierung | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Anschlussgewinde Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,786.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit Spannfutter | Doppeltwirkend | - | - | 1320 | 1270 | - | - | 125 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Rc | ||
1,893.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit Spannfutter | Doppeltwirkend | - | - | 1320 | 1270 | - | - | 125 | M9BA | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | Rc | ||
1,858.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit Spannfutter | Doppeltwirkend | - | - | 1320 | 1270 | - | - | 125 | M9BV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Rc | ||
588.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit Spannfutter | Doppeltwirkend | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9BWV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Ohne | ||
590.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit Spannfutter | Doppeltwirkend | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9B | 2 Stk. | 5 m | Ohne | Ohne | Ohne | ||
577.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit Spannfutter | Doppeltwirkend | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9N | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Ohne |