MHSJ3, Pneumatischer 3-Finger-Parallelgreifer, mit Staubschutz (Teilenummern - CAD Download)

MHSJ3, Pneumatischer 3-Finger-Parallelgreifer, mit Staubschutz
Anwendungen am Armende und Bestückungsanwendungen mit wenig Platz

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHSJ3-16DF

Teilenummer
MHSJ3-16DF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Anschlussgewinde Ausführung Materialien Staubschutz-Abdeckhaube

566.27 €

1 26 Arbeitstage 19.57,516916Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneMFluorkautschuk (FKM)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter Anzahl der Finger 3 Stück
Grundkörper, Form Zylindrische Form Betriebsmethode Doppeltwirkend Umgebung, Anwendungen Standard
Zusätzliche Funktionen Hohe Genauigkeit Hubregulierung Nicht im Lieferumfang Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für MHSJ3, Pneumatischer 3-Finger-Parallelgreifer, mit Staubschutz, die Teilenummer ist MHSJ3-16DF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHSJ3-16DF.

Produktvarianten

Teilenummer
MHSJ3-16D
MHSJ3-16D-M9P
MHSJ3-16D-M9PV
MHSJ3-16DF-X4
MHSJ3-16DF-X5
MHSJ3-16DS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Anschlussgewinde Ausführung Materialien Staubschutz-Abdeckhaube

558.40 €

1 4 Arbeitstage 9,57,516916Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneMChloropren-Kautschuk (CR)

622.23 €

1 26 Arbeitstage 19.57,516916M9P2 Stk.0.5 mOhneMChloropren-Kautschuk (CR)

629.74 €

1 26 Arbeitstage 19.57,516916M9PV2 Stk.0.5 mOhneMChloropren-Kautschuk (CR)

694.58 €

1 26 Arbeitstage 19.57,516916Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneohmscher Widerstand (100 °C)MFluorkautschuk (FKM)

579.69 €

1 26 Arbeitstage 9.57,516916Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneFluorelastomerdichtungMFluorkautschuk (FKM)

559.58 €

1 26 Arbeitstage 19.57,516916Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneMSilikonkautschuk (Si)

Technischer Support