Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHSJ3-40D-M9B
Teilenummer
|
---|
MHSJ3-40D-M9B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Anschlussgewinde Ausführung | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 36 | 130 | 97 | 40 | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | M | Chloropren-Kautschuk (CR) |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | Anzahl der Finger | 3 Stück |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Zylindrische Form | Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Zusätzliche Funktionen | Hohe Genauigkeit | Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für MHSJ3, Pneumatischer 3-Finger-Parallelgreifer, mit Staubschutz, die Teilenummer ist MHSJ3-40D-M9B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHSJ3-40D-M9B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Anschlussgewinde Ausführung
Materialien Staubschutz-Abdeckhaube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHSJ3-16DF |
MHSJ3-16DF-X4 |
MHSJ3-16DF-X5 |
MHSJ3-40D-M9BAZ |
MHSJ3-40DF |
MHSJ3-40DF-X4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Anschlussgewinde Ausführung | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19.5 | 7,5 | 16 | 9 | 16 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | M | Fluorkautschuk (FKM) | ||
694.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19.5 | 7,5 | 16 | 9 | 16 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ohmscher Widerstand (100 °C) | M | Fluorkautschuk (FKM) | ||
579.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.5 | 7,5 | 16 | 9 | 16 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Fluorelastomerdichtung | M | Fluorkautschuk (FKM) | ||
840.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 36 | 130 | 97 | 40 | M9BA | 2 Stk. | 5 m | Ohne | M | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
762.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 36 | 130 | 97 | 40 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | M | Fluorkautschuk (FKM) | ||
806.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 36 | 130 | 97 | 40 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ohmscher Widerstand (100 °C) | M | Fluorkautschuk (FKM) |