Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRB2BW40-90DEZ
Size | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotating angle | 90°, 180°, 270 ° | |||||
Fluid | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure (MPa) | 1.05 | 1.5 | ||||
Ambient and fluid temperature | 5 to 60°C | |||||
Max. operating pressure (MPa) | 0.7 | 1.0 | ||||
Min. operating pressure (MPa) | 0.2 | 0.15 | ||||
Rotation time adjustment range (s/90)°*1 | 0.03 to 0.3 | 0.04 to 0.3 | 0.07 to 0.5 | |||
Allowable kinetic energy (J)*2 | 0.00015 | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0.04 | |
0.00025 | 0.0004 | 0.015 | 0.03 | |||
Shaft load (N) | Allowable radial load | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
Allowable thrust load | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
Port location | Side ported or Axial ported | |||||
Port size (side ported, axial ported) | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||
Angle adjustable range*3 | 0 to 230 ° | 0 to 240 ° | 0 to 230 ° |
Size | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotating angle | 90°, 100 ° | |||||
Fluid | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure (MPa) | 1.05 | 1.5 | ||||
Ambient and fluid temperature | 5 to 0°C | |||||
Max. operating pressure (MPa) | 0.7 | 1.0 | ||||
Min. operating pressure (MPa) | 0.2 | 0.15 | ||||
Rotation time adjustment range (s/90)°*1 | 0.03 to 0.3 | 0.04 to 0.3 | 0.07 to 0.5 | |||
Allowable kinetic energy J | 0.0003 | 0.0012 | 0.0033 | 0.02 | 0.04 | |
Shaft load (N) | Allowable radial load | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
Allowable thrust load | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
Port location | Side ported or Axial ported | |||||
Port size (side ported, axial ported) | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||
Angle adjustable range*2 | 0 to 90 ° |
(Unit: mm)
Single shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
Double shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
Shaft-end shape of size 40
(Unit: mm)
Single shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
Size 10 (port location: side ported)
(Unit: mm)
Size 10, 15, 20, 30, 40 (port location: axial ported)
(Unit: mm)
Size | A | B | C | D | E (g7) | F (h9) | G1 | G2 | J | K | L | M | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 29 | 15 | 8 | 14 | 4 (-0.016 to -0.004) | 9 (-0.036 to 0) | 3 | 1 | 5 | 9 | 0.5 | 9.5 | 9.5 | 24 |
15 | 34 | 20 | 9 | 18 | 5 (-0.016 to -0.004) | 12 (-0.043 to 0) | 4 | 1.5 | 6 | 10 | 0.5 | 14 | 10 | 29 |
20 | 42 | 29 | 10 | 20 | 6 (-0.016 to -0.004) | 14 (-0.043 to 0) | 4.5 | 1.5 | 7 | 10 | 0.5 | 20 | 13 | 36 |
30 | 50 | 40 | 13 | 22 | 8 (-0.020 to -0.005) | 16 (-0.043 to 0) | 5 | 2 | 8 | 12 | 1.0 | 26 | 14 | 43 |
40 | 63 | 45 | 15 | 30 | 10 (-0.020 to -0.005) | 25 (-0.052 to 0) | 6.5 | 4.5 | 9 | 20 | 1.0 | 31 | 20 | 56 |
Size | Q | R | S | T | V1 | V2 | W | X | Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ Q1 | ◆ Q2 | ★ Q3 | |||||||||
10 | M3 × 0.5 depth 6 | 6 | - | M3 × 0.5 | 14 | 3.6 | 30 | 37 | 19.8 | 8.5 | 14.5 |
15 | M3 × 0.5 depth 6 | 6 | M3 × 0.5 depth 5 | M3 × 0.5 | 19 | 7.6 | 39.5 | 47 | 21 | 11 | 17 |
20 | M4 × 0.7 depth 13.5 | 11 | M4 × 0.7 depth 7.5 | M5 × 0.8 | 24.5 | 10.5 | 50.5 | 59 | 22 | 14 | 21 |
30 | M5 × 0.8 depth 18 | 16.5 | M5 × 0.8 depth 10 | M5 × 0.8 | 34.5 | 14 | 64 | 75 | 24 | 15.5 | 25 |
40 | M5 × 0.8 depth 16 | 17.5 | M5 × 0.8 depth 10 | M5 × 0.8 | 39.8 | 17 | 79.5 | 90 | 30 | 21 | 31.6 |
(Unit: mm)
Single shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
Double shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
(Port location: axial ported)
Teilenummer
|
---|
CRB2BW40-90DEZ |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Axiale Richtung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Montageart | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [90°] 90° | weniger als 1 / 10 bis weniger als 20 | Doppelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.04 | 0,15~1,0 | Gehäuse axiale Richtung | Ohne | Ohne | Ohne | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Standard | Ohne | Grundausführung | Ohne | Standardausführung |
Loading...
Haupteinheits-Form | Rund | Umwelt, Anwendung | Standard | Steifigkeit, Präzision | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ventil | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel, die Teilenummer ist CRB2BW40-90DEZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRB2BW40-90DEZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Art
Betriebsmethode
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Wellenausführung
Axiale Richtung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Montageart
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRB2BJ15-180SZ-93A |
CDRB2BJ30-180SZ-R73L |
CDRB2BJ30-270SZ-M9PS |
CRB2BW40-90DZ |
CRB2BW40-90SEZ |
CRB2BW40-90SZ |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Axiale Richtung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Montageart | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 315.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 | Einzelflügel | 15 | Weniger als 0,005 | 0,001 | 0.15~0.7 | Gehäuseseitige Oberfläche | 93A | 0.5 | 2 pcs. | Langer Schaft: runder Schaft / kurzer Schaft: einfach flach | Standard | Ohne | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
- | 333.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | Einzelflügel | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,02 | 0,15~1,0 | Gehäuseseitige Oberfläche | R73 | 3 | 2 pcs. | Langer Schaft: runder Schaft / kurzer Schaft: einfach flach | Standard | Ohne | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
- | 319.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | 270° | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | Einzelflügel | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,02 | 0,15~1,0 | Gehäuseseitige Oberfläche | M9P | 0.5 | 1 Stk. | Langer Schaft: runder Schaft / kurzer Schaft: einfach flach | Standard | Ohne | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
260.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [90°] 90° | 10 bis weniger als 20 | Doppelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,04 | 0,15~1,0 | Gehäuseseitige Oberfläche | Ohne | Ohne | Ohne | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Standard | Ohne | Grundausführung | Ohne | Standardausführung | |||
161.90 € | 1 | 39 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [90°] 90° | 6 bis weniger als 10 / weniger als 1 | Einzelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.04 | 0,15~1,0 | Gehäuse axiale Richtung | Ohne | Ohne | Ohne | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Standard | Ohne | Grundausführung | Ohne | Standardausführung | |||
161.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Drehantrieb, beidseitige Welle | [90°] 90° | 6 bis weniger als 10 | Einzelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,04 | 0,15~1,0 | Gehäuseseitige Oberfläche | Ohne | Ohne | Ohne | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Standard | Ohne | Grundausführung | Ohne | Standardausführung |