Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHS4-16D-M9NVL
Double acting, internal grip JIS symbol
Double acting, external grip JIS symbol
Model | MHS4-16D | MHS4-20D | MHS4-25D | MHS4-32D | MHS4-40D | MHS4-50D | MHS4-63D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylinder bore size (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
Applicable fluids | Air | |||||||
Operating pressure (MPa) | 0.2 to 0.6 | 0.1 to 0.6 | ||||||
Ambient and fluid temperature (°C) | -10 to +60 | |||||||
Repeatability (mm) | ±0.01 | |||||||
Max. operating frequency (c.p.m.) | 120 | 60 | ||||||
Lubrication | Not required | |||||||
Action | Double acting | |||||||
Effective gripping force (N)Note) at 0.5 MPa | External grip | 10 | 19 | 31 | 55 | 88 | 140 | 251 |
Internal grip | 12 | 21 | 35 | 61 | 97 | 153 | 268 | |
Opening/closing stroke (mm) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | |
Weight g | 66 | 110 | 154 | 300 | 390 | 590 | 1,095 |
Note) Values for ø16 to 25 (cylinder inner diameter 16 to 25 mm) are with gripping point L = 20 mm, and for ø32 to 63 (cylinder inner diameter 32 to 63 mm) with gripping point L = 30 mm.
For the gripping force at each gripping location, refer to the data in "Effective Gripping Force" on pp. 631–632 in the manufacturer's catalog.
Closed condition structure drawing
Open condition structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Hard anodized |
2 | Piston | Aluminum alloy | Hard anodized |
3 | Cam | Carbon steel | Heat treated, specially treated |
4 | Finger | Carbon steel | Heat treated, specially treated |
5 | Cap | Aluminum alloy | Hard anodized |
6 | End plate | Stainless steel | - |
7 | Piston bolt | Stainless steel | - |
8 | Magnet | - | - |
9 | Type C retaining ring | Carbon steel | Phosphate coated |
10 | Piston seal | NBR | - |
11 | Rod seal | NBR | - |
12 | Gasket | NBR | - |
13 | Gasket | NBR | - |
14 | Cross-recessed flat-head screw | Carbon steel | Zinc chromated |
Part name | MHS4-16D | MHS4-20D | MHS4-25D | MHS4-32D | MHS4-40D | MHS4-50D | MHS4-63D | Principle parts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seal kit | MHS16-PS | MHS20-PS | MHS25-PS | MHS32-PS | MHS40-PS | MHS50-PS | MHS63-PS | (10) (11) (12) (13) |
Finger | P3316004 | P3346104 | P3316204 | P3316304 | P3316404 | P3316504 | P3316604 | (4) |
Cam | P3316043 | P3316143 | P3316243 | P3316343 | P3316443 | P3316543 | P3316643 | (3) |
Piston assembly | MHS-A1601 | MHS-A2001 | MHS-A2501 | MHS-A3201 | MHS-A4001 | MHS-A5001 | MHS-A6301 | (2) (7) (8) |
End plate assembly | MHS-A1613-4 | MHS-A2013-4 | MHS-A2513-4 | MHS-A3213-4 | MHS-A4013-4 | MHS-A5013-4 | MHS-A6313-4 | (6) (14) |
Cap | MHS-A1614 | MHS-A2014 | MHS-A2514 | MHS-A3214 | MHS-A4014 | MHS-A5014 | MHS-A6314 | (5) |
Replacement part / grease pack part number: MH-G01 (30 g)
(Unit: mm)
MHS4-16D to 25D external dimensional drawing
(Unit: mm)
MHS4-16D
(Unit: mm)
MHS4-20D
(Unit: mm)
MHS4-25D
(Unit: mm)
Model | AA | AB | B | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | NA | NB | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS4-16D | 35 | 32 | 30 | 11 | 33 | 37 | 13 | 17 | 12.5 | 11 | 3 | 25 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5h9 (-0.030 to 0) | 2 | M3 × 0.5 | 6 |
MHS4-20D | 38 | 35 | 36 | 13 | 39 | 43 | 15 | 19 | 14.5 | 13 | 3 | 27 | 5 | 12 | 5 | 10 | 6h9 (-0.030 to 0) | 2.5 | M5 × 0.8 | 7 |
MHS4-25D | 40 | 37 | 42 | 15 | 48 | 54 | 20 | 26 | 17 | 14.5 | 5 | 28 | 5 | 14 | 6 | 12 | 6h9 (-0.030 to 0) | 3 | M5 × 0.8 | 8 |
Model | RA | RB | SC | TB | VA | VB | WA | XA | XB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS4-16D | 18 | 16 | 8 | 5 | 2H9 (0 to +0.025) | 2 | 17H9 (0 to +0.043) | 2H9 (0 to +0.025) | 2 |
MHS4-20D | 24 | 18 | 9.5 | 6 | 2H9 (0 to +0.025) | 2 | 21H9 (0 to +0.052) | 2H9 (0 to +0.025) | 2 |
MHS4-25D | 26 | 22 | 10 | 6 | 3H9 (0 to +0.025) | 3 | 26H9 (0 to +0.052) | 3H9 (0 to +0.025) | 3 |
(Unit: mm)
MHS4-50D/63D external dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | AA | AB | AC | B | CA | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | L | M | NA | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS4-50D | 55 | 52 | 3 | 70 | 9 | 20 | 74 | 86 | 26 | 38 | 31 | 28 | 6 | 37.5 | 9 | 24 | 10 | 4H9 (0 to +0.030) | 2 | 18 | 10h9 (-0.036 to 0) |
MHS4-63D | 66 | 62 | 4 | 86 | 12 | 22 | 91 | 107 | 35 | 51 | 38 | 34.5 | 7 | 44 | 11 | 28 | 11 | 6H9 (0 to +0.030) | 3 | 24 | 12h9 (-0.043 to 0) |
Model | O | Q | RA | RB | SC | VA | VB | WA | WB | XA | XB | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS4-50D | 5 | 14 | 52 | 34 | 12 | 4H9 (0 to +0.030) | 4 | 52H9 (0 to +0.074) | 2 | 4H9 (0 to +0.030) | 4 | 7 |
MHS4-63D | 5.5 | 17 | 66 | 38 | 14 | 5H9 (0 to+0.030) | 5 | 65H9 (0 to +0.074) | 2.5 | 5H9 (0 to+0.030) | 5 | 7.5 |
Teilenummer
|
---|
MHS4-16D-M9NVL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 16.5 | 12 | 10 | 16 | M9NV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | Anzahl der Finger | 4 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Zylindrische Form | Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Zusätzliche Funktionen | Hohe Genauigkeit | Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Sie befinden sich auf der Seite für MHS4, Pneumatischer 4-Finger-Parallelgreifer, die Teilenummer ist MHS4-16D-M9NVL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHS4-16D-M9NVL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHS4-16D-M9BW |
MHS4-16D-M9BZ |
MHS4-16D-M9N |
MHS4-16D-M9PL |
MHS4-16D-M9PV |
MHS4-16D-M9PVL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
654.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 17 | 13 | 12 | 10 | 16 | M9BW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
664.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 16.5 | 12 | 10 | 16 | M9B | 2 Stk. | 5 m | Ohne | Ohne | ||
650.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 17 | 13 | 12 | 10 | 16 | M9N | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
658.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 16.5 | 12 | 10 | 16 | M9P | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
658.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 16.5 | 12 | 10 | 16 | M9PV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
677.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 16.5 | 12 | 10 | 16 | M9PV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne |