MHT2-Z, Pneumatischer Greifer mit Kniehebelgelenk (Teilenummern - CAD Download)

MHT2-Z, Pneumatischer Greifer mit Kniehebelgelenk
Hält schwere Teile zuverlässig und mit stabiler Haltekraft, auch bei Druckabfall

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHT2-40DZ-M9N

Teilenummer
MHT2-40DZ-M9N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Anschlussgewinde Ausführung

568.40 €

1 26 Arbeitstage 3.60040M9N2 Stk.0.5 mOhneOhneRc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Informationen zum Greifen Klemme, schwenkbar Anzahl der Finger 2 Stk. Grundkörper, Form Quadratisch
Betriebsmethode Doppeltwirkend Umgebung, Anwendungen Standard Zusätzliche Funktionen Nicht im Lieferumfang
Hubregulierung Nicht im Lieferumfang

Sie befinden sich auf der Seite für MHT2-Z, Pneumatischer Greifer mit Kniehebelgelenk, die Teilenummer ist MHT2-40DZ-M9N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHT2-40DZ-M9N.

Produktvarianten

Teilenummer
MHT2-32DZ-M9B
MHT2-32DZ-M9BL
MHT2-32DZ-M9BVSDPC
MHT2-40DZ-M9P
MHT2-40DZ-M9PMDPC
MHT2-40DZ-X5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Anschlussgewinde Ausführung

531.84 €

1 26 Arbeitstage 1.24032M9B2 Stk.0.5 mOhneOhneRc

539.24 €

1 26 Arbeitstage 1.24032M9B2 Stk.3 mOhneOhneRc

555.53 €

1 26 Arbeitstage 1.24032M9BV2 Stk.0.5 mOhneM12 4-PinRc

568.40 €

1 26 Arbeitstage 3.60040M9P2 Stk.0.5 mOhneOhneRc

587.73 €

1 26 Arbeitstage 3.60040M9P2 Stk.1 mOhneM12 4-PinRc

536.52 €

1 26 Arbeitstage 3.60040Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneFluorelastomerdichtungOhneRc

Technischer Support