Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHT2-63TNDZ
Teilenummer
|
---|
MHT2-63TNDZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Anschlussgewinde Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10.600 | 63 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | NPT |
Loading...
Informationen zum Greifen | Klemme, schwenkbar | Anzahl der Finger | 2 Stk. | Grundkörper, Form | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Umgebung, Anwendungen | Standard | Zusätzliche Funktionen | Nicht im Lieferumfang |
Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Sie befinden sich auf der Seite für MHT2-Z, Pneumatischer Greifer mit Kniehebelgelenk, die Teilenummer ist MHT2-63TNDZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHT2-63TNDZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Anschlussgewinde Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHT2-32DZ-A93L |
MHT2-32DZ-A93VL |
MHT2-32DZ-M9B |
MHT2-32DZ-M9BL |
MHT2-32DZ-M9BVSDPC |
MHT2-63TNDZ-X4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Anschlussgewinde Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1.240 | 32 | A93 | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | Rc | ||
516.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1.240 | 32 | A93V | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | Rc | ||
531.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1.240 | 32 | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Rc | ||
539.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1.240 | 32 | M9B | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | Rc | ||
555.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1.240 | 32 | M9BV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | M12 4-Pin | Rc | ||
693.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10.600 | 63 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ohmscher Widerstand (100 °C) | Ohne | NPT |