Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHY2-20D2
Teilenummer
|
---|
MHY2-20D2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klauenöffnungswinkel A1 (deg) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 36 | - | 20 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, schwenkbar | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Quadratisch | Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Klauenschließwinkel A2(deg) | -3 |
Umgebung, Anwendungen | Standard | Zusätzliche Funktionen | Nicht im Lieferumfang | Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Sie befinden sich auf der Seite für MHY2, 180°-Winkelgreifer, Ausführung mit Nockenführung, die Teilenummer ist MHY2-20D2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHY2-20D2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Fingerposition/Optionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHY2-10D-M9BLS |
MHY2-10D-M9BSAPC |
MHY2-10D-M9BV |
MHY2-25D |
MHY2-25D-M9B |
MHY2-25D-M9BV |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klauenöffnungswinkel A1 (deg) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 1 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
352.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | M8 3-polig | ||
345.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9BV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
393.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 75 | - | 25 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
455.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 75 | - | 25 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
464.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 75 | - | 25 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9BV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne |