Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDRB2BWU10-90SZ-S9P
Teilenummer
|
---|
CDRB2BWU10-90SZ-S9P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Montageart | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | weniger als 1 | Einzelflügel | 10 | Weniger als 0,005 | 0,00015 | 0.2~0.7 | S9P | 0.5 | 2 pcs. | Flache Anfräsung | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit |
Loading...
Art | Drehantrieb, beidseitige Welle | Haupteinheits-Form | Rund | Umwelt, Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A | Anschluss Lage | Gehäuseseitige Oberfläche |
Axiale Richtung | Standard | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Betriebsmethode
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Wellenausführung
Montageart
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften