Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRB2FWU10-90DZ
Teilenummer
|
---|
CRB2FWU10-90DZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Montageart | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | weniger als 1 | Doppelflügel | 10 | Weniger als 0,005 | 0,0003 | 0.2~0.7 | Ohne | Ohne | Ohne | Flache Anfräsung | Flanschart | Ohne | Standardausführung |
Loading...
Art | Drehantrieb, beidseitige Welle | Haupteinheits-Form | Rund | Umwelt, Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A | Anschluss Lage | Gehäuseseitige Oberfläche |
Axiale Richtung | Standard | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel, die Teilenummer ist CRB2FWU10-90DZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRB2FWU10-90DZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Betriebsmethode
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Wellenausführung
Montageart
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRB2BJU40-180SZ-R73L |
CDRB2BWU10-100DZ-93AL |
CDRB2BWU10-100DZ-M9P |
CRB2FWU10-90SZ |
CRB2FWU15-100DZ |
CRB2FWU15-180SZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Montageart | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 6 bis weniger als 10 / weniger als 1 | Einzelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.04 | 0,15~1 | R73 | 3 | 2 pcs. | Rundstange | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
391.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100° | weniger als 1 | Doppelflügel | 10 | Weniger als 0,005 | 0,0003 | 0.2~0.7 | 93A | 3 | 2 pcs. | Flache Anfräsung | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
409.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100° | weniger als 1 | Doppelflügel | 10 | Weniger als 0,005 | 0,0003 | 0.2~0.7 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | Flache Anfräsung | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
187.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | weniger als 1 | Einzelflügel | 10 | Weniger als 0,005 | 0,00015 | 0.2~0.7 | Ohne | Ohne | Ohne | Flache Anfräsung | Flanschart | Ohne | Standardausführung | ||
331.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100° | weniger als 1 | Doppelflügel | 15 | Weniger als 0,005 | 0,0012 | 0.15~0.7 | Ohne | Ohne | Ohne | Flache Anfräsung | Flanschart | Ohne | Standardausführung | ||
194.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | weniger als 1 | Einzelflügel | 15 | Weniger als 0,005 | 0,001 | 0.15~0.7 | Ohne | Ohne | Ohne | Flache Anfräsung | Flanschart | Ohne | Standardausführung |