• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

C (D) RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel (Teilenummern - CAD Download)

C (D) RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel
Can be combined freely with many kinds of unit.
[Features]
With angle adjuster.
· Piping port parts are located on the flat section.
· Many variations of shaft-end shape (6 types).
· Works with the compact auto switch D-M9□ type.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDRB2BWU20-90SZ-M9BL

Teilenummer
CDRB2BWU20-90SZ-M9BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Wellenausführung Montageart Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

296.18 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Einzelflügel20Weniger als 0,0050,0030.15~0.7M9B32 pcs.Flache AnfräsungGrundausführungOhneWith auto switch unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehantrieb, beidseitige Welle Haupteinheits-Form Rund Umwelt, Anwendung Standard
Steifigkeit, Präzision Standard Ventil N/A Anschluss Lage Gehäuseseitige Oberfläche
Axiale Richtung Standard Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel, die Teilenummer ist CDRB2BWU20-90SZ-M9BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDRB2BWU20-90SZ-M9BL.

Produktvarianten

Teilenummer
CDRB2BJU40-180SZ-R73L
CDRB2BWU10-100DZ-93AL
CDRB2BWU10-100DZ-M9P
CDRB2BWU20-90SZ-M9PL
CDRB2BWU20-90SZ-R73L
CDRB2BWU20-90SZ-S79
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Wellenausführung Montageart Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

466.82 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°6 bis weniger als 10 / weniger als 1Einzelflügel400.01 bis weniger als 0.10.040,15~1R7332 pcs.RundstangeGrundausführungOhneWith auto switch unit

391.77 €

1 26 Arbeitstage 100°weniger als 1Doppelflügel10Weniger als 0,0050,00030.2~0.793A32 pcs.Flache AnfräsungGrundausführungOhneWith auto switch unit

409.29 €

1 26 Arbeitstage 100°weniger als 1Doppelflügel10Weniger als 0,0050,00030.2~0.7M9P0.52 pcs.Flache AnfräsungGrundausführungOhneWith auto switch unit

298.06 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Einzelflügel20Weniger als 0,0050,0030.15~0.7M9P32 pcs.Flache AnfräsungGrundausführungOhneWith auto switch unit

273.03 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Einzelflügel20Weniger als 0,0050,0030.15~0.7R7332 pcs.Flache AnfräsungGrundausführungOhneWith auto switch unit

306.06 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°1 bis weniger als 3Einzelflügel20Weniger als 0,0050,0030.15~0.7S790.52 pcs.Flache AnfräsungGrundausführungOhneWith auto switch unit

Technischer Support