C (D) RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel (Teilenummern - CAD Download)

C (D) RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel
Drehmoment bis zu 15 Nm.
Schwenkwinkel: 90°,100°,180°, 270°.
Schwenkwinkeleinstellbereich bis zu 240°.
Verschiedene Varianten des Wellenendes (6 Ausführungen).
Die Anschlussposition ist wählbar: seitlicher oder axialer Anschluss.
viele Montagemöglichkeiten.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDRB2BWU20-90SZ-S79L

Teilenummer
CDRB2BWU20-90SZ-S79L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Wellenausführung Montageart Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

311.44 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Einzelflügel20Weniger als 0,0050,0030.15~0.7S7932 pcs.Flache AnfräsungGrundausführungOhneWith auto switch unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehantrieb, beidseitige Welle Haupteinheits-Form Rund Umwelt, Anwendung Standard
Steifigkeit, Präzision Standard Ventil N/A Anschluss Lage Gehäuseseitige Oberfläche
Axiale Richtung Standard Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel, die Teilenummer ist CDRB2BWU20-90SZ-S79L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDRB2BWU20-90SZ-S79L.

Produktvarianten

Teilenummer
CDRB2BJU40-180SZ-R73L
CDRB2BWU10-100DZ-93AL
CDRB2BWU10-100DZ-M9P
CDRB2BWU20-90SZ-S79LS
CDRB2BWU20-90SZ-S7PL
CDRB2BWU20-90SZ-S7PLS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Wellenausführung Montageart Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

466.82 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°6 bis weniger als 10 / weniger als 1Einzelflügel400.01 bis weniger als 0.10.040,15~1R7332 pcs.RundstangeGrundausführungOhneWith auto switch unit

391.77 €

1 26 Arbeitstage 100°weniger als 1Doppelflügel10Weniger als 0,0050,00030.2~0.793A32 pcs.Flache AnfräsungGrundausführungOhneWith auto switch unit

409.29 €

1 26 Arbeitstage 100°weniger als 1Doppelflügel10Weniger als 0,0050,00030.2~0.7M9P0.52 pcs.Flache AnfräsungGrundausführungOhneWith auto switch unit

269.08 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Einzelflügel20Weniger als 0,0050,0030.15~0.7S7931 Stk.Flache AnfräsungGrundausführungOhneWith auto switch unit

311.44 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Einzelflügel20Weniger als 0,0050,0030.15~0.7S7P32 pcs.Flache AnfräsungGrundausführungOhneWith auto switch unit

269.10 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Einzelflügel20Weniger als 0,0050,0030.15~0.7S7P31 Stk.Flache AnfräsungGrundausführungOhneWith auto switch unit

Technischer Support