Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRB2FWU20-90DZ
Teilenummer
|
---|
CRB2FWU20-90DZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Montageart | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | Doppelflügel | 20 | Weniger als 0,005 | 0,0033 | 0.15~0.7 | Ohne | Ohne | Ohne | Flache Anfräsung | Flanschart | Ohne | Standardausführung |
Loading...
Art | Drehantrieb, beidseitige Welle | Haupteinheits-Form | Rund | Umwelt, Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A | Anschluss Lage | Gehäuseseitige Oberfläche |
Axiale Richtung | Standard | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel, die Teilenummer ist CRB2FWU20-90DZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRB2FWU20-90DZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Betriebsmethode
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Wellenausführung
Montageart
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRB2BJU40-180SZ-R73L |
CDRB2BWU10-100DZ-93AL |
CDRB2BWU10-100DZ-M9P |
CRB2FWU20-90SZ |
CRB2FWU30-100DZ |
CRB2FWU30-180SZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Montageart | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 6 bis weniger als 10 / weniger als 1 | Einzelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.04 | 0,15~1 | R73 | 3 | 2 pcs. | Rundstange | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
391.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100° | weniger als 1 | Doppelflügel | 10 | Weniger als 0,005 | 0,0003 | 0.2~0.7 | 93A | 3 | 2 pcs. | Flache Anfräsung | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
409.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100° | weniger als 1 | Doppelflügel | 10 | Weniger als 0,005 | 0,0003 | 0.2~0.7 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | Flache Anfräsung | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
198.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | Einzelflügel | 20 | Weniger als 0,005 | 0,003 | 0.15~0.7 | Ohne | Ohne | Ohne | Flache Anfräsung | Flanschart | Ohne | Standardausführung | ||
332.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100° | 6 bis weniger als 10 / weniger als 1 | Doppelflügel | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,02 | 0,15~1 | Ohne | Ohne | Ohne | Flache Anfräsung | Flanschart | Ohne | Standardausführung | ||
203.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | Einzelflügel | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,02 | 0,15~1 | Ohne | Ohne | Ohne | Flache Anfräsung | Flanschart | Ohne | Standardausführung |