Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDRB2BWU20-270SZ-R73L
Teilenummer
|
---|
CDRB2BWU20-270SZ-R73L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Montageart | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 270° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | Einzelflügel | 20 | Weniger als 0,005 | 0,003 | 0.15~0.7 | R73 | 3 | 2 pcs. | Flache Anfräsung | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit |
Loading...
Art | Drehantrieb, beidseitige Welle | Haupteinheits-Form | Rund | Umwelt, Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A | Anschluss Lage | Gehäuseseitige Oberfläche |
Axiale Richtung | Standard | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel, die Teilenummer ist CDRB2BWU20-270SZ-R73L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDRB2BWU20-270SZ-R73L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Oszillationswinkel A
Betriebsmethode
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Wellenausführung
Montageart
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRB2BJU40-180SZ-R73L |
CDRB2BWU10-100DZ-93AL |
CDRB2BWU10-100DZ-M9P |
CDRB2BWU20-270SZ-R80L |
CDRB2BWU20-270SZ-S7P |
CDRB2BWU20-270SZ-S7PSAPC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Montageart | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 6 bis weniger als 10 / weniger als 1 | Einzelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.04 | 0,15~1 | R73 | 3 | 2 pcs. | Rundstange | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
391.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100° | weniger als 1 | Doppelflügel | 10 | Weniger als 0,005 | 0,0003 | 0.2~0.7 | 93A | 3 | 2 pcs. | Flache Anfräsung | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
409.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100° | weniger als 1 | Doppelflügel | 10 | Weniger als 0,005 | 0,0003 | 0.2~0.7 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | Flache Anfräsung | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
286.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 270° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | Einzelflügel | 20 | Weniger als 0,005 | 0,003 | 0.15~0.7 | R80 | 3 | 2 pcs. | Flache Anfräsung | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
306.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 270° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | Einzelflügel | 20 | Weniger als 0,005 | 0,003 | 0.15~0.7 | S7P | 0.5 | 2 pcs. | Flache Anfräsung | Grundausführung | Ohne | With auto switch unit | ||
327.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 270° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | Einzelflügel | 20 | Weniger als 0,005 | 0,003 | 0.15~0.7 | S7P | 0.5 | 2 pcs. | Flache Anfräsung | Grundausführung | M8 3-polig | With auto switch unit |