C (D) RBU2*10~40-Z, Schwenkantrieb für Direktmontage, Drehflügelantrieb (Teilenummern - CAD Download)

C (D) RBU2*10~40-Z, Schwenkantrieb für Direktmontage, Drehflügelantrieb
Drehmoment bis zu 15 Nm.
Schwenkwinkel: 90°,100°,180°, 270°.
Schwenkwinkeleinstellbereich bis zu 240°.
Verschiedene Varianten des Wellenendes (6 Ausführungen).
Die Anschlussposition ist wählbar: seitlicher oder axialer Anschluss.
viele Montagemöglichkeiten.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRBU2T30-180SZ

Teilenummer
CRBU2T30-180SZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Wellenausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Spezifikationen
-

239.97 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°weniger als 1 / 3 bis weniger als 6Einzelflügel300.01 bis weniger als 0.10,020,15~1,0Gehäuseseitige OberflächeOhneOhneOhneLanger Schaft: runder SchaftOhneStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Runde Bauart, Blockmontage Umwelt, Anwendung Standard Steifigkeit, Präzision Standard
Ventil N/A Format Freie Montageausführung Axiale Richtung Standard
Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne Steckverbinder Ausführung Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RBU2*10~40-Z, Schwenkantrieb für Direktmontage, Drehflügelantrieb, die Teilenummer ist CRBU2T30-180SZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRBU2T30-180SZ.

Produktvarianten

Teilenummer
CDRBU2W10-90DZ-90
CDRBU2W15-180SZ-90
CDRBU2W15-180SZ-93A
CRBU2T30-270SZ
CRBU2T30-90DZ
CRBU2T30-90SZ
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Wellenausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Spezifikationen
-

330.35 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°weniger als 1Doppelflügel10Weniger als 0,0050,00030.2~0.7Gehäuseseitige Oberfläche900.52 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelWith auto switch unit
-

202.98 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[180°] 180°weniger als 1Einzelflügel15Weniger als 0,0050,0010.15~0.7Gehäuseseitige Oberfläche900.52 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelWith auto switch unit
-

202.98 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[180°] 180°weniger als 1Einzelflügel15Weniger als 0,0050,0010.15~0.7Gehäuseseitige Oberfläche93A0.52 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelWith auto switch unit
-

239.97 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle270°weniger als 1 / 3 bis weniger als 6Einzelflügel300.01 bis weniger als 0.10,020,15~1,0Gehäuseseitige OberflächeOhneOhneOhneLanger Schaft: runder SchaftOhneStandardausführung
-

364.58 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[90°] 90°6 bis weniger als 10 / weniger als 1Doppelflügel300.01 bis weniger als 0.10,020,15~1,0Gehäuseseitige OberflächeOhneOhneOhneLanger Schaft: runder SchaftOhneStandardausführung
-

239.97 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[90°] 90°weniger als 1 / 3 bis weniger als 6Einzelflügel300.01 bis weniger als 0.10,020,15~1,0Gehäuseseitige OberflächeOhneOhneOhneLanger Schaft: runder SchaftOhneStandardausführung

Technischer Support