C (D) RBU2*10~40-Z, Schwenkantrieb für Direktmontage, Drehflügelantrieb (Teilenummern - CAD Download)

C (D) RBU2*10~40-Z, Schwenkantrieb für Direktmontage, Drehflügelantrieb
Drehmoment bis zu 15 Nm.
Schwenkwinkel: 90°,100°,180°, 270°.
Schwenkwinkeleinstellbereich bis zu 240°.
Verschiedene Varianten des Wellenendes (6 Ausführungen).
Die Anschlussposition ist wählbar: seitlicher oder axialer Anschluss.
viele Montagemöglichkeiten.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRBU2W40-90DEZ

Teilenummer
CRBU2W40-90DEZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Wellenausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Spezifikationen

260.61 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°weniger als 1 / 10 bis weniger als 20Doppelflügel400.01 bis weniger als 0.10.040,15~1,0Gehäuse axiale RichtungOhneOhneOhneLange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungOhneStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Runde Bauart, Blockmontage Umwelt, Anwendung Standard Steifigkeit, Präzision Standard
Ventil N/A Format Freie Montageausführung Axiale Richtung Standard
Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne Steckverbinder Ausführung Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RBU2*10~40-Z, Schwenkantrieb für Direktmontage, Drehflügelantrieb, die Teilenummer ist CRBU2W40-90DEZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRBU2W40-90DEZ.

Produktvarianten

Teilenummer
CDRBU2W10-90DZ-90
CDRBU2W15-180SZ-90
CDRBU2W15-180SZ-93A
CRBU2W40-90DZ
CRBU2W40-90SEZ
CRBU2W40-90SZ
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Wellenausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Spezifikationen
-

330.35 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°weniger als 1Doppelflügel10Weniger als 0,0050,00030.2~0.7Gehäuseseitige Oberfläche900.52 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelWith auto switch unit
-

202.98 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[180°] 180°weniger als 1Einzelflügel15Weniger als 0,0050,0010.15~0.7Gehäuseseitige Oberfläche900.52 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelWith auto switch unit
-

202.98 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[180°] 180°weniger als 1Einzelflügel15Weniger als 0,0050,0010.15~0.7Gehäuseseitige Oberfläche93A0.52 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelWith auto switch unit

260.61 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°10 bis weniger als 20 / weniger als 1Doppelflügel400.01 bis weniger als 0.10.040,15~1,0Gehäuseseitige OberflächeOhneOhneOhneLange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungOhneStandardausführung
-

161.90 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°6 bis weniger als 10 / weniger als 1Einzelflügel400.01 bis weniger als 0.10.040,15~1,0Gehäuse axiale RichtungOhneOhneOhneLange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungOhneStandardausführung

161.90 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°6 bis weniger als 10 / weniger als 1Einzelflügel400.01 bis weniger als 0.10.040,15~1,0Gehäuseseitige OberflächeOhneOhneOhneLange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungOhneStandardausführung

Technischer Support