Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRBU2W40-100DEZ
Teilenummer
|
---|
CRBU2W40-100DEZ |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 273.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | 100° | weniger als 1 / 10 bis weniger als 20 | Doppelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.04 | 0,15~1,0 | Gehäuse axiale Richtung | Ohne | Ohne | Ohne | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Ohne | Standardausführung |
Loading...
Haupteinheits-Form | Runde Bauart, Blockmontage | Umwelt, Anwendung | Standard | Steifigkeit, Präzision | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ventil | N/A | Format | Freie Montageausführung | Axiale Richtung | Standard |
Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RBU2*10~40-Z, Schwenkantrieb für Direktmontage, Drehflügelantrieb, die Teilenummer ist CRBU2W40-100DEZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRBU2W40-100DEZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Art
Oszillationswinkel A
Betriebsmethode
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Wellenausführung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRBU2W10-90DZ-90 |
CDRBU2W15-180SZ-90 |
CDRBU2W15-180SZ-93A |
CRBU2W40-100DZ |
CRBU2W40-180SEZ |
CRBU2W40-180SZ |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 330.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [90°] 90° | weniger als 1 | Doppelflügel | 10 | Weniger als 0,005 | 0,0003 | 0.2~0.7 | Gehäuseseitige Oberfläche | 90 | 0.5 | 2 pcs. | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Eingegossenes Kabel | With auto switch unit | ||
- | 202.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 | Einzelflügel | 15 | Weniger als 0,005 | 0,001 | 0.15~0.7 | Gehäuseseitige Oberfläche | 90 | 0.5 | 2 pcs. | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Eingegossenes Kabel | With auto switch unit | ||
- | 202.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 | Einzelflügel | 15 | Weniger als 0,005 | 0,001 | 0.15~0.7 | Gehäuseseitige Oberfläche | 93A | 0.5 | 2 pcs. | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Eingegossenes Kabel | With auto switch unit | ||
- | 273.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | 100° | 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 | Doppelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.04 | 0,15~1,0 | Gehäuseseitige Oberfläche | Ohne | Ohne | Ohne | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Ohne | Standardausführung | ||
- | 161.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | 6 bis weniger als 10 / weniger als 1 | Einzelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.04 | 0,15~1,0 | Gehäuse axiale Richtung | Ohne | Ohne | Ohne | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Ohne | Standardausführung | ||
161.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | 6 bis weniger als 10 | Einzelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,04 | 0,15~1,0 | Gehäuseseitige Oberfläche | Ohne | Ohne | Ohne | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Ohne | Standardausführung |