• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwenkantrieb für Direktmontage mit Winkeleinstelleinheit, Drehflügelantrieb, CRBU2WU Serie (Teilenummern - CAD Download)

Schwenkantrieb für Direktmontage mit Winkeleinstelleinheit, Drehflügelantrieb, CRBU2WU Serie
Can be combined freely with many kinds of unit.
[Features]
With angle adjuster.
· Boasts a 12% weight reduction.
· Multiple mounting variations.
· Works with the compact auto switch D-M9□ type.
· Possible to move the plate mounting position as desired.
· Mounting pitch compatible with existing models.
· Rotation angles of 90°, 180° and 270°; all of the series can rotate up to 270°.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDRBU2WU15-90SZ-97L

Teilenummer
CDRBU2WU15-90SZ-97L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Wellenausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

272.26 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°weniger als 1Einzelflügel15Weniger als 0,0050,0010.15~0.79732 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehantrieb, beidseitige Welle Haupteinheits-Form Runde Bauart, Blockmontage Umwelt, Anwendung Standard
Steifigkeit, Präzision Standard Ventil N/A Format Freie Montageausführung
Anschluss Lage Gehäuseseitige Oberfläche Axiale Richtung Standard Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkantrieb für Direktmontage mit Winkeleinstelleinheit, Drehflügelantrieb, CRBU2WU Serie, die Teilenummer ist CDRBU2WU15-90SZ-97L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDRBU2WU15-90SZ-97L.

Produktvarianten

Teilenummer
CDRBU2JU40-90SZ-R73
CDRBU2JU40-90SZ-R80CZ
CDRBU2WU10-100DZ-T99L
CDRBU2WU20-180SZ-R73
CDRBU2WU20-180SZ-R73CL
CDRBU2WU20-180SZ-R73L
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Wellenausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

461.65 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°6 bis weniger als 10 / weniger als 1Einzelflügel400.01 bis weniger als 0.10.040,15~1,0R730.52 pcs.Langer Schaft: runder Schaft / kurzer Schaft: einfach flachEingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

492.32 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°6 bis weniger als 10 / weniger als 1Einzelflügel400.01 bis weniger als 0.10.040,15~1,0R80C52 pcs.Langer Schaft: runder Schaft / kurzer Schaft: einfach flachEingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

447.32 €

1 26 Arbeitstage 100°weniger als 1Doppelflügel10Weniger als 0,0050,00030.2~0.7T9932 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

275.52 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Einzelflügel20Weniger als 0,0050,0030.15~0.7R730.52 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

284.98 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Einzelflügel20Weniger als 0,0050,0030.15~0.7R7332 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungVerbindungsstückOhneWith auto switch unit

280.68 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Einzelflügel20Weniger als 0,0050,0030.15~0.7R7332 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

Technischer Support