Schwenkantrieb für Direktmontage mit Winkeleinstelleinheit, Drehflügelantrieb, CRBU2WU Serie (Teilenummern - CAD Download)

Schwenkantrieb für Direktmontage mit Winkeleinstelleinheit, Drehflügelantrieb, CRBU2WU Serie
Drehmoment bis zu 15 Nm.
Schwenkwinkel: 90°,100°,180°, 270°.
Schwenkwinkeleinstellbereich bis zu 240°.
Verschiedene Varianten des Wellenendes (6 Ausführungen).
Die Anschlussposition ist wählbar: seitlicher oder axialer Anschluss.
viele Montagemöglichkeiten.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDRBU2WU20-270SZ

Teilenummer
CDRBU2WU20-270SZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Wellenausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

234.37 €

1 4 Arbeitstage 270°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Einzelflügel10Weniger als 0,0050,0030,15~0,7Ohne0.52 Stk.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungOhneOhneStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehantrieb, beidseitige Welle Haupteinheits-Form Runde Bauart, Blockmontage Umwelt, Anwendung Standard
Steifigkeit, Präzision Standard Ventil N/A Format Freie Montageausführung
Anschluss Lage Gehäuseseitige Oberfläche Axiale Richtung Standard Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkantrieb für Direktmontage mit Winkeleinstelleinheit, Drehflügelantrieb, CRBU2WU Serie, die Teilenummer ist CDRBU2WU20-270SZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDRBU2WU20-270SZ.

Produktvarianten

Teilenummer
CDRBU2JU40-90SZ-R73
CDRBU2JU40-90SZ-R80CZ
CDRBU2WU10-100DZ-T99L
CDRBU2WU20-270SZ-T79L
CDRBU2WU20-90DZ-M
CDRBU2WU20-90DZ-T79
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Wellenausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Steckverbinder Ausführung Spezifikationen
-

461.65 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°6 bis weniger als 10 / weniger als 1Einzelflügel400.01 bis weniger als 0.10.040,15~1,0R730.52 pcs.Langer Schaft: runder Schaft / kurzer Schaft: einfach flachEingegossenes KabelOhneWith auto switch unit
-

492.32 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°6 bis weniger als 10 / weniger als 1Einzelflügel400.01 bis weniger als 0.10.040,15~1,0R80C52 pcs.Langer Schaft: runder Schaft / kurzer Schaft: einfach flachEingegossenes KabelOhneWith auto switch unit
-

447.32 €

1 26 Arbeitstage 100°weniger als 1Doppelflügel10Weniger als 0,0050,00030.2~0.7T9932 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelOhneWith auto switch unit
-

318.82 €

1 26 Arbeitstage 270°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Einzelflügel20Weniger als 0,0050,0030.15~0.7T7932 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelOhneWith auto switch unit
-

399.94 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Doppelflügel20Weniger als 0,0050,00330.15~0.7Ohne automatischen Schalter vom Modell M9 (eingebauter Magnet)0.52 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelOhneWith auto switch unit
-

442.26 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3Doppelflügel20Weniger als 0,0050,00330.15~0.7T790.52 pcs.Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache AnfräsungEingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

Technischer Support